Détection de positions finales de dégrilleurs

Fonctionnement sans dérangements d'installations de force motrice hydraulique

La solution

Des corps flottants à l'entrée des installations de force motrice hydraulique entravent la performance et par conséquent la rentabilité de l'installation. Dans le pire des cas, il peut en résulter un arrêt de l'installation, ce qui occasionne des coûts élevés. Nos capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS détectent les positions finales sur le dégrilleur de façon simple et fiable, et agissent par conséquent en tant que système de sécurité et de protection pour les installations de force motrice hydraulique.

Les particularités

  • Grande résistance à la pression
  • Montage simple
  • Pour tous les types de vérins, de M5 jusqu'à M18
Détection de positions finales de dégrilleurs sur les installations de force motrice hydraulique
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.