Positionnement de foreuses pour le prélèvement de carottes

Recherche efficace de présence de matières premières par le biais de systèmes de mesure de position sans contact

La solution

Lors de la recherche de nouvelles matières premières, les foreuses mobiles prélèvent des carottes, afin de confirmer la présence des gisements potentiels. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL PF se caractérisent par leur forme de construction plate et veillent de façon fiable à la profondeur de forage correcte. Afin que vous sachiez toujours où se trouve la foreuse.

Les particularités

  • Forme de construction plate, peu encombrante sur machines mobiles
  • Boîtier profilé robuste
  • Absence d'usure, puisque principe sans contact avec jusqu'à une distance de 15 mm entre le capteur de position et le capteur de déplacement
Surveillance de la profondeur de forage de foreuses mobiles
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.