Réglage de l'écartement des rouleaux

Précision élevée lors du laminage à chaud ou à froid

La solution

Notre système de mesure de position magnétostrictif BTL en IP69K garantit un travail précis lors du laminage à chaud ou à froid : le système de mesure de position respecte l'écartement des rouleaux réglé avec une grande précision. Il est absolument étanche et ne requiert pas de protection supplémentaire lors du refroidissement continu à l'eau des cages de laminoir.

Les particularités

  • Grande précision pour un travail de qualité
  • Boîtier en acier inoxydable pour des applications extrêmes
  • Absolument étanche, également en cas de refroidissement par eau permanent
Réglage de laminage à chaud ou à froid
Trouver des produits adaptés Téléchargements

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.