Blechdicken kontrollieren

Contrôle fiable de l'alimentation des tôles à l'aide de capteurs de distance inductifs

La solution

Les capteurs de distance inductifs BAW empêchent une alimentation incorrecte des tôles.

Ceux-ci surveillent si des tôles sont acheminées en double et détectent l'épaisseur de tôle. Un signal de sortie continu ou l'interface IO-Link est disponible à cette fin. Selon l'application, les exigences en termes de précision et le type de fixation de la tôle, l'on utilise un ou deux capteurs.

Les particularités

  • Pas d'alimentation incorrecte de tôles
  • Signal de sortie continu (p. ex. 0…10 V) ou IO-Link
  • Un ou deux capteurs selon l'application, les exigences en termes de précision et le type de fixation de la tôle
Travail des métaux, contrôle des épaisseurs de tôle
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.