Drehwinkel an der C-Achse erfassen

Détection ultraprécise de l'angle de rotation à l'aide d'un système de mesure de déplacement à codage magnétique

La solution

Pour surveiller par exemple la rotation le long de l'axe Z, outre les axes principaux X, Y et Z, on utilise de plus en plus des axes auxiliaires (par exemple C).

Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML sert à la détection ultraprécise de l'angle de rotation. Son principe de mesure offre un important espace libre au centre de l'axe. Le passage de fluides tels que les liquides d'arrosage, ainsi que l'alimentation en tension et les câbles de signal, est ainsi facilité.

Les particularités

  • Détection ultraprécise de l'angle de rotation
  • Important espace libre au centre de l'axe – Le passage de fluides, de l'alimentation en tension et des câbles de signal est facilité
Travail des métaux, mise en service de commandes machine
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.