Spannwege bei Werkzeugen mit binären Sensoren überwachen

Trois capteurs inductifs pour le contrôle sans contact de la distance de serrage

La solution

De manière typique, les outils sont serrés par le biais de géométries de forme conique. Trois capteurs inductifs BES permettent de détecter, sans contact et, par conséquent, sans usure, trois états de fonctionnement : non serré, serré sans outil et serré avec outil.

Cette forme de contrôle de la distance de serrage se prête particulièrement pour les grandes courses, étant donné que les capteurs sont montés à une distance définie les uns par rapport aux autres.

Les particularités

  • Détection de trois états de fonctionnement (non serré, serré sans outil et serré avec outil)
  • Sans contact et, par conséquent, sans usure
  • Particulièrement adapté pour les grandes courses
Travail des métaux, contrôle des courses de serrage d'outils à l'aide de capteurs binaires
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.