Spannwege bei Werkzeugen mit Positionsmesssystemen überwachen

Le classique en son genre pour le contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue

La solution

La mesure de position linéaire permet de réaliser un contrôle de la distance de serrage même en cas de rotation du mécanisme de serrage.

Le système de mesure de position inductif BIP détecte la position d'une came métallique, qui se déplace latéralement le long du capteur.

Selon l'application, nous vous fournissons des systèmes de mesure avec différentes longueurs de déplacement.

Les particularités

  • Contrôle fiable de la distance de serrage en cas de rotation du mécanisme de serrage
  • Systèmes de mesure avec différentes longueurs de déplacement
Travail des métaux, contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue
Trouver des produits adaptés Téléchargement

Equipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.