Concentration des signaux dans l'automatisation et la robotique

Concentration des signaux dans l'automatisation et la robotique

La solution

Pour les tâches d'automatisation assistées par robot, nous vous offrons une topologie de réseau simple et économique.

Les répartiteurs de capteurs IO-Link regroupent les signaux de capteur dans la pince et les transmettent au système de commande. Lorsque vous les raccordez à un unique module IO-Link Master 16×, celui-ci est capable de concentrer les signaux de 272 capteurs max. et de les transmettre au système de commande. Ainsi, vous réduisez les tâches de câblage, diminuez le poids et réduisez vos coûts.

Les particularités

  • Installation simple au moyen de câbles 3 fils standard
  • Paramétrage central des appareils IO-Link par le biais du système de commande
  • Diagnostic continu
  • Economie importante en temps et en argent, ainsi que disponibilité élevée de l'installation
Concentration des signaux dans l'automatisation et la robotique
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.