Changement rapide des formats de bandes transporteuses

Changement rapide des formats de bandes transporteuses

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs permettent d'acheminer correctement les tôles dans des lignes de presses. Ceux-ci effectuent une détection de position ultraprécise et sans contact des différentes bandes transporteuses.

Chaque bande est équipée de façon autonome avec un entraînement séparé, si bien que les bandes peuvent être positionnées de façon rapide et flexible, indépendamment les unes des autres.

Les particularités

  • Pas de temps d'indisponibilité grâce à une technologie sans usure
  • Linéarité et résolution maximales
  • Signal de position absolu provenant de 16 capteurs de position max. par capteur de déplacement
  • Economie de temps et de coût grâce à une détection simultanée de la position de toutes les bandes
Changement rapide des formats de bandes transporteuses
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.