Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique

Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique

La solution

Utilisez les capteurs de distance optoélectroniques et garantissez que la carrosserie reçoit bien sa protection initiale anticorrosion. Avant que la carrosserie ne parvienne dans le bain de trempage, les capteurs vérifient si les portes, le hayon et le capot moteur sont légèrement ouverts. Ils peuvent détecter avec une grande précision la taille de la fente. De cette manière, vous réduisez le rebut et améliorez la qualité des véhicules.

Les particularités

  • Grande portée
  • La structure ou la couleur de surface n'a aucune influence
  • Protection contre les mauvaises manipulations grâce au blocage des touches
  • Possibilité de montage derrière du verre acrylique
Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.