Transmission sans contact de l'énergie et des données sur des pinces interchangeables

Transmission sans contact de l'énergie et des données sur des pinces interchangeables

La solution

Les coupleurs inductifs constituent le bon choix pour automatiser le changement de pince. Les coupleurs inductifs transmettent les signaux et l'énergie, sans contact, via un entrefer. La transmission des signaux n'est pas perturbée par les agents de séparation paraffineux.

Le contact mécanique des connecteurs sensibles à l’encrassement sont éliminés et le robot jouit continuellement d'un rayon de mouvement de 360 degrés.

Les particularités

  • Transmission sans entretien, sans usure mécanique ni rupture de câble
  • Installation des plus simples via "plug-and-play"
  • Temps de préparation courts grâce à un changement automatisé des pinces
  • Augmentation des demandes de fonctions, y compris à des endroits jusqu'ici inaccessibles
  • Connexion simple au réseau avec l'IO-Link
Transmission sans contact de l'énergie et des données sur des pinces interchangeables
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.