Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

La solution

Lorsque les pièces embouties glissent de la bande dans des empileurs ou dans des caisses de transport, nos capteurs inductifs sont idéaux pour la détection sur les presses. Avec une zone de détection allant jusqu'à 300 mm, les capteurs surveillent la totalité de la largeur des toboggans. De cette manière, vous êtes certain qu'il ne reste aucun résidu risquant d'endommager l'outil.

Autre avantage pour vous : vous pouvez régler la portée jusqu'à 30 mm au moyen du potentiomètre ou du bouton d'apprentissage, au choix.

Les particularités

  • Sans usure, puisque sans contact
  • Insensibles à l'encrassement, résistants aux courts-circuits
  • Extrêmement reproductibles et très fiables
  • Pour les objets métalliques
Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.