Détection des fils en excès sur le stator

Détection des fils en excès sur le stator

La solution

Lors de la fabrication du moteur électrique, vous pouvez garantir à l'aide de la bande lumineuse haute résolution le positionnement précis des fils fins de bobines à air. Vous évitez ainsi les problèmes lors des étapes de montage suivantes, ainsi que le rebut consécutif.

Grâce à la bande lumineuse large, vous pouvez surveiller une zone homogène plus grande qu'avec un barrage optique unidirectionnel traditionnel ou des réseaux optiques ordinaires.

Les particularités

  • Bande lumineuse 50 mm ininterrompue et bien visible
  • Excellente résolution de 0,01 mm
  • Faible rebut grâce à une détection rapide des erreurs
  • Contrôle simultané d'aspects diffé- rents grâce à l'existence de modes de mesure différents
Détection des fils en excès sur le stator
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.