Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux

Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux

La solution

Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs vous permettent de contrôler avec fiabilité les coussins de serre-flan et les coulisseaux. Intégré dans le vérin hydraulique, un système de mesure surveille de façon fiable la position de coussin. Sur le bâti de la machine, un autre système mesure continuellement la position du coulisseau. Les forces transversales et les chocs ne sont pas transmis aux systèmes de mesure. Ainsi, vous obtenez toujours un résultat de mesure précis et garantissez la qualité élevée sur la ligne de presses.

Les particularités

  • Mesure ultraprécise et fiable de longs déplacements jusqu'à 7 620 mm
  • Linéarité et résolution maximales jusqu'à 1 µm
  • Pas de temps d'indisponibilité grâce à une technologie sans usure
  • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analogiques)
Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.