Détection de fissures dans les pièces moulées

Détection de fissures dans les pièces moulées

La solution

Notre SmartCamera intelligente convient idéalement pour détecter directement après la fabrication des pièces préformées les éventuelles fissures dues au procédé. Elle voit même les irrégularités les plus petites ou contrôle avec une fiabilité absolue les perçages et les découpes. Grâce à ce contrôle à 100 %, vous pouvez éviter de façon fiable les baisses de qualité ou les coûts induits par un traitement ultérieur et les réclamations.

L'interface utilisateur est conviviale et simple à configurer.

Les particularités

  • Utilisation simple et mise en œuvre de normes industrielles (Halcon)
  • Logiciel, bibliothèque, manuel et aide en ligne intégrés dans l'appareil
  • Transmission de données de commande et images via un réseau séparé
  • Disponible en tant que variante IO ou bus de terrain
Détection de fissures dans les pièces moulées
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.