Détection fiable de pièces dans des environnementes difficiles

Détection fiable de pièces dans des environnementes difficiles

La solution

Nos capteurs inductifs avec butée fixe conviennent idéalement pour contrôler de façon extrêmement fiable la présence dans les presses de pièces, ainsi que leur position. Avec une pointe de poussoir en acier trempé, ces capteurs sont conçus pour le contact direct permanent avec la pièce. Le capteur n'est pas endommagé dans l'éventualité d'une compression totale du poussoir. Vous pouvez déclencher le capteur sur la totalité de la course du poussoir.

Les particularités

  • Trois tensions de ressort disponibles : faible, moyenne, élevée
  • Flexibilité maximale grâce à de nombreuses tailles et formes de poussoir
  • Nettoyage et maintenance simples grâce à un boîtier en 2 pièces
  • Réglage précis du point d'action
Détection fiable de pièces dans des environnementes difficiles
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.