Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture

Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture

La solution

Equipez le tunnel de peinture avec la technologie RFID fiable proposée par Balluff et rendez les étapes de travail traçables. Toutes les informations sont lues et enregistrées automatiquement. Les plates-formes sont guidées automatiquement tout au long de la fabrication. Vous disposez de supports de données résistant aux hautes températures jusqu'à +220 °C et en classe de protection IP68/69K. Lorsque vous combinez ces supports avec des antennes dotées d'une portée d'écriture / de lecture de 300 à 400 mm, ils offrent une solution parfaite pour l'atelier de peinture.

Les particularités

  • Supports de données résistant à la température jusqu'à +220 °C
  • Grandes portées de 300 à 400 mm
  • Utilisation internationale : antennes avec fréquence HF 13,56 MHz normalisée au plan mondial
  • Solutions disponibles pour une atmosphère explosible de zone 2
Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.