Surveillance du niveau dans les trémies à sable

Surveillance du niveau dans les trémies à sable

La solution

Les capteurs à ultrasons Balluff mesurent sans contact les niveaux des trémies à sable dans la fonderie, et ce de façon continue dans une zone de détection allant jusqu'à 6 m. Les capteurs sont insensibles aux poussières et à l’encrassement.

Le niveau de remplissage peut être indiqué par un signal analogique ou avec deux signaux de commutation en tant que valeur min/max.

Les particularités

  • Mesure continue, sans contact
  • Fiables dans des conditions environnantes critiques telles que la saleté ou la poussière
  • Précision extrême grâce à une résolution élevée et de petites zones mortes
  • Indépendants du matériau et de la couleur
Surveillance du niveau dans les trémies à sable
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.