Contrôle de la hauteur de remplissage de déchets de fonderie chauds

Contrôle de la hauteur de remplissage de déchets de fonderie chauds

La solution

Lorsque vous surveillez la hauteur de remplissage de wagonnets à déchets à l'aide de capteurs optoélectroniques, vous garantissez que les wagonnets ne sont pas surchargés et qu'aucun produit moulé chaud ne tombe sur la bande transporteuse.

Les capteurs exposés à des températures élevées sont fournis dans un boîtier de protection spécial. Ceci augmente leur durée de vie. En pré- sence de températures élevées en permanence (jusqu'à +160 °C), un dispositif de refroidissement par eau optionnel garantit le fonctionnement irréprochable du capteur.

Les particularités

  • Stabilité mécanique
  • Résistance aux produits chimiques et aux températures
  • Grande longévité, réduction des coûts de maintenance
  • Variantes en verre pour la zone ATEX 22
Contrôle de la hauteur de remplissage de déchets de fonderie chauds
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.