Mesure de positions à la vitesse de la lumière

Mesure de positions à la vitesse de la lumière

La solution

Dans les centres d'usinage modernes, nos capteurs de distance optoélectroniques vous permettent d’usiner correctement toutes les pièces, étant donné qu’elles sont automatiquement positionnées par des robots de chargement, par exemple. Les capteurs contrôlent que la position de travail est correcte. A la vitesse de la lumière, ils constatent si une pièce se trouve dans le dispositif de serrage et veillent avec une grande précision à sa position exacte. Grâce à leur optique en verre et un boîtier métallique, ils résistent aux agents réfrigérants.

Les particularités

  • Grande distance de détection jusqu'à 6 m
  • Emetteur et récepteur dans un unique boîtier, pas de réflecteurs supplémentaires nécessaires
  • Longue durée de vie et intervalles de nettoyage espacés grâce à une grande puissance d'émission
  • Suppression de l'arrière-plan réglable sur la totalité de la portée de travail
Mesure de positions à la vitesse de la lumière
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.