Surveillance des pressions lors du moulage par injection

Surveillance des pressions lors du moulage par injection

La solution

Nos capteurs de pression robustes veillent à la bonne pression de l'huile hydraulique lors du moulage par injection. Ils contribuent par exemple à une fermeture parfaite des plateaux mobiles de la presse. Protégés de façon sûre dans un boîtier en acier inoxydable, ils assurent la surveillance de pression fiable dans le vérin hydraulique. Grâce à l'IO-Link, ils transmettent leurs valeurs à à l’automate, lui permettant de réajuster avec précision. Nos capteurs de pression garantissent ainsi une qualité de fabrication élevée.

Les particularités

  • Montage flexible avec boîtier d'affichage et de raccordement orientable
  • Large éventail d'applications grâce à une plage de température étendue jusqu'à 125 °C
  • Pressions jusqu'à 600 bar
  • Installation près du processus
Surveillance des pressions lors du moulage par injection
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.