Traçabilité efficace des matrices

Traçabilité efficace des matrices

La solution

Dans les ateliers de presses modernes, les systèmes RFID garantissent la saisie automatisée des informations se rapportant aux pièces concernant les produits, la production et la qualité, même dans les applications dynamiques. Ces systèmes communiquent sans contact physique et sans contact visuel. Vous pouvez configurer de façon

optimale le système UHF Balluff pour chaque application. Le réglage manuel des paramètres devient inutile. A l'aide du bouton de configuration automatique situé sur le lecteur, vous pouvez mettre en service le système en un tour de main

Les particularités

  • Portée de lecture typique 1 m
  • Fonction Power Scan intégrée
  • LED de visualisation de fonction et d'état visibles à 360°
  • Mise en service rapide et fiable grâce à un faible nombre d'entrées manuelles
Traçabilité efficace des matrices
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Equipe Industrie

Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.