Transmetteurs de pression fiables pour temp. élevées

Transmetteurs de pression fiables pour températures élevées

Les transmetteurs de pression Balluff assurent une surveillance fiable de la pression directement au niveau de la presse à chaud. Ils se caractérisent par une large plage de température de –40 à 125 °C et une technologie de mesure fiable. Les transmetteurs robustes peuvent être utilisés de façon flexible : Vous pouvez choisir parmi onze plages de pression différentes, entre la sortie tension et la sortie courant, ainsi qu'entre différents raccords process.

Les particularités

  • Plage de température étendue
  • Logés dans un boîtier en acier inoxydable
  • Grande diversité de produits
Transmetteurs de pression fiables pour températures élevées
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Équipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.