Surveillance de pression en continu avec IO-Link

Surveillance de pression en continu avec IO-Link

Une pression correcte est nécessaire pour une parfaite fermeture des plaques de bridage. Un capteur de pression robuste, logé dans un boîtier en acier inoxydable, assure la surveillance fiable de la pression dans le vérin hydraulique. Equipés d'IO-Link, les capteurs de pression transmettent immédiatement leurs valeurs à l'automate et ordonnent le réajustage précis.

Les particularités

  • Plage de température étendue jusqu'à 125 °C
  • Jusqu'à 600 bar
  • Installation près du processus
Surveillance de pression en continu avec IO-Link
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Équipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.