Contrôle précis des mouvements pivotants

Contrôle précis des mouvements pivotants

Les capteurs d'inclinaison Balluff surveillent de façon fiable les mouvements pivotants de la bande transporteuse. De ce fait, elle est réajustée de façon sûre lorsqu'elle est décalée pour les étapes de travail suivantes. Les capteurs d'inclinaison garantissent une grande précision de 0,1° et une dérive de température très faible.

Les particularités

  • Contrôle de position précis
  • Plage de température étendue –40…85 °C
Contrôle précis des mouvements pivotants
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Équipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.