Mes. du remplis. du moule lors du moulage par transfert de résine

Mesure du remplissage du moule lors du moulage par transfert de résine

Nos capteurs capacitifs résistant aux hautes pressions et aux températures contrôlent de façon fiable si la cavité est remplie entièrement et si le moulage par transfert de résine est terminé. Ils offrent une stabilité mécanique élevée, par exemple pour la construction allégée, et peuvent être intégrés directement dans le moule. Leur surface spécialement polie empêche que les plastiques, tels que les composites, adhèrent.

Les particularités

  • Résistant à la haute pression jusqu'à 150 bar
  • Résistant à la température jusqu'à 180 °C
  • Possibilité de montage noyé
Mesure du remplissage du moule lors du moulage par transfert de résine
Trouver les produits adaptés Téléchargements

Équipe "industrie"

Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.