Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau

Mesure de pression pour le refroidissement à l'eau

Optimiser le refroidissement à eau en utilisant des capteurs fiables à faible dérive

La solution

Les capteurs de pression Balluff BSP sont particulièrement appropriés à une mise en œuvre dans le secteur de l'aciérie. Avec leur dérive particulièrement faible, ils garantissent un processus de mesure de pression stable et durable au niveau du refroidissement à eau des hauts-fourneaux et des fours à arc.

Les particularités

  • Classe de protection IP67
  • Surveillance fiable de l'eau de refroidissement de la cage de laminoir ou de la pression au niveau des entraînements hydrauliques, à des températures entre –25 et 125 °C
Garantie du refroidissement par eau sur les hauts fourneaux
Téléchargement
Equipe "industrie"
Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.