Energie, énergie solaire
Energie, énergie solaire

Une précision maximale, même dans le désert

Aujourd'hui, les centrales thermiques solaires fournissent des puissances de 100 mégawatts et plus. Afin de générer cette énergie, plusieurs milliers de miroirs doivent être réorientées de façon précise et permanente par rapport au soleil. Ceci exige des capteurs, qui non seulement réalisent des régulations précises, mais qui résistent également à des conditions environnantes extrêmes comme par exemple dans les régions désertiques. Nous avons développé des systèmes de mesure, qui permettent de détecter de façon fiable ces mouvements, et réaliser ainsi des installations hautement performantes.

Exemples d'application

  • Orienter les modules Photovoltaïques

    La solution économique et fiable pour la détermination de positions

    La solution

    Nos capteurs inductifs BES offrent des solutions économiques pour de nombreuses applications. Lors de la détection de position au sein d'entraînements linéaires, le capteur inductif BES ne fournit pas une position absolue, mais détecte le changement de position par un comptage d'impulsions. Ce qui rend la solution de capteurs Balluff plus économique que par exemple un codeur angulaire.

    Les particularités

    • Grande portée
    • Plage de température étendue
    Energie, énergie solaire, réorientation de modules PV
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Positionnement d'héliostats

    Positionnement précis à faibles coûts et fonctionnement à entretien minimal

    La solution

    La précision de positionnement des héliostats dans les centrales à tour solaire contribue pour une part essentielle à la performance de l'ensemble du système. Par conséquent, les capteurs sont soumis à des exigences particulièrement élevées. Notre système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML est parfaitement à la hauteur de la tâche pour garantir un fonctionnement dans les conditions les plus difficiles, telles que dans les régions désertiques. Il fonctionne selon le principe sans contact et est par conséquent à entretien minimal, ce qui contribue à éviter des temps d'immobilisation.

    Les particularités

    • Sans usure et à entretien minimal grâce au principe sans contact
    • Montage économique
    • Très grande précision
    Energie, énergie solaire, positionnement d'héliostats
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Orienter les réflecteurs paraboliques en fonction de la trajectoire du soleil

    Rendement élevé, grâce à une précision de positionnement et de focalisation

    La solution

    Afin d'atteindre le meilleur rendement possible dans les centrales à réflecteurs paraboliques, ces derniers doivent tous être réorientés en permanence en fonction de la trajectoire du soleil. Dans le même temps, une focalisation précise et permanente des tubes de réception est également nécessaire. Notre système de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique BML est reconnu pour sa grande précision – même dans des conditions de des charges thermiques élevées.

    Les particularités

    • Mesure directe
    • Détection de position précise
    • Détermination des points de référence
    Energie, énergie solaire, réorientation de cylindres paraboliques en fonction de la trajectoire du soleil
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Orienter les réflecteurs paraboliques par rapport à la position du soleil

    Un rendement plus élevé, grâce à une orientation précise et fiable

    La solution

    Les température élevées qui sont générées dans les centrales à réflecteurs paraboliques exigent qu'ils soient orientés de façon précise par rapport à la position du soleil. Nos capteurs d'inclinaison BSI, avec leur principe de mesure absolu, garantissent une orientation précise, même après une panne de courant. Ils permettent d'augmenter le rendement de votre installation solaire.

    Les particularités

    • Sécurité, grâce à une détection de position en continu
    • Précision élevée sur 360 degrés
    • Installation simple grâce à un boîtier métallique compact et robuste
    • Aucune course de référence n'est nécessaire
    Energie, énergie solaire, orientation de cylindres paraboliques par rapport à la position du soleil
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Aligner et réorientationer de les miroirs plats

    Une orientation précise pour un rendement maximal

    La solution

    Les miroirs plats des collecteurs à miroirs de Fresnel devraient idéalement avoir exactement et à tout moment le même point focal. Ce n'est que dans ce cas qu'un rendement maximal est garanti. Les capteurs d'inclinaison Balluff BSI garantissent de façon fiable une orientation précise de chaque élément du miroir.

    Les particularités

    • Grande précision
    • Dimensions compactes
    • Montage simple
    • Aucune course de référence n'est nécessaire
    Energie, énergie solaire, alignement et réorientation de miroirs plats
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.