Travail des métaux > Manutention, transport et surveillance de processus
Manutention, transport et surveillance de processus

Application flexible des exigences aux systèmes de production

Les systèmes de production interconnectés sont constitués de machines standard, qui sont reliées au moyen d'équipements intralogistiques et de transporteurs continus. Un concept particulièrement économique, étant donné qu'il permet de fabriquer aussi bien des grandes séries que des variantes de produits à coûts réduits et moyennant peu de modifications de l'installation.

En même temps, la dite "petite technique des processus" devrait toujours être actuelle. C'est la seule façon de surveiller les chargeurs avec fiabilité, de garantir l'alimentation de réfrigérant et de lubrifiant, et de garder le niveau de remplissage sur les groupes hydrauliques en point de mire. Remarque importante : Les modifications de configuration doivent être faciles à mettre en œuvre, étant donné que celles-ci sont de plus en plus nombreuses en raison de cycles de développement des produits de plus en plus courts.

Exemples d'application

Surveillance de pinces sur les chargeurs à portique
Détection de positions finales sur les chargeurs à portique
Commande du positionnement des unités linéaires
Contrôle des niveaux de remplissage sur le groupe hydraulique
Prozessflüssigkeiten und Füllstände schaltend oder kontinuierlich erfassen
Leckagen erkennen