Une commande précise pour une infrastructure fonctionnelle
Dans le domaine de la construction hydraulique en acier, l'hydraulique permet d'ouvrir de nouvelles voies d'eau, de contrôler la marée et les différences de niveau par le biais d'écluses et de portes, ainsi que d'étendre les réseaux routiers au moyen de tunnels et de ponts. Nos systèmes de mesure de position et capteurs constituent la solution parfaite pour la commande des machines et des installations. Ultraprécis et particulièrement résistant, ils sont dotés d'une stabilité à long terme.
Des corps flottants à l'entrée des installations de force motrice hydraulique entravent la performance et par conséquent la rentabilité de l'installation. Dans le pire des cas, il peut en résulter un arrêt de l'installation, ce qui occasionne des coûts élevés. Nos capteurs inductifs résistant à la haute pression BHS détectent les positions finales sur le dégrilleur de façon simple et fiable, et agissent par conséquent en tant que système de sécurité et de protection pour les installations de force motrice hydraulique.
Les exigences imposées aux barrages dépassent largement la simple ouverture ou fermeture de la porte. Les passages pour les poissons doivent être pris en compte et le niveau doit être régulé de façon entièrement automatique. Nos capteurs d'inclinaison BSI détectent de façon fiable et précise les positions intermédiaires des portes. Les capteurs, avec un boîtier métallique et une large plage de tolérance de température, sont spécialement conçus pour une utilisation en extérieur.
Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL ProCompact HB – installés dans les vérins hydrauliques – veillent à une régulation efficace et sûre des différences de niveau des écluses et surveillent en continu la position des portes. Ils se distinguent par un principe actif sans contact et une grande longévité.
Afin de ne pas encombrer inutilement le trafic, chaque minute compte lors du relèvement et de l'abaissement de ponts mobiles. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictif BTL ultraprécis intégrés dans les vérins hydrauliques veillent à un relèvement et à un abaissement rapides. Nos capteurs inductifs résistant à la haute pression détectent de façon fiable les positions finales des vérins et positionnent l'élément de pont avec une grande précision.
Dans le domaine de la construction des ponts, des vérins spéciaux à forte capacité de charge exécutent des mouvements d'avance horizontaux et des mouvements de levage verticaux, afin de pouvoir déplacer les éléments de pont extrêmement lourds. Le positionnement synchrone et avec une précision au millimètre des éléments de pont extrêmement lourds est pris en charge par notre système de mesure de position magnétostrictif BTL Tige CD, qui est intégré dans la plage de pression de vérins à forte capacité de charge et de vérins haute pression.
© 2019 Balluff AG