Energie, centrales électriques conventionnelles
Energie, centrales électriques conventionnelles

Une précision éprouvée pour des exigences maximales

Des processus de combustion performants et écologiques dans les centrales électriques conventionnelles exigent des turbines et des générateurs qui sont régulés avec une grande précision. Les exigences imposées dans ce domaine sont extrêmement élevées. Les capteurs Balluff satisfont sans problèmes à ces exigences. Parce que nous avons conçu nos solutions spécialement pour ces applications.

Exemples d'application

  • Régulation de vannes

    Une régulation de vannes simple et fiable avec des capteurs de déplacement redondants

    La solution

    Les servovannes à fermeture instantanée sont soumises à des exigences maximales en matière de sécurité. Ces exigences peuvent uniquement être satisfaites par le biais d'un système redondant. Dans ce but, nous avons intégré de façon compacte un maximum de 3 sections de mesure et trois unités électroniques indépendantes dans une tige de notre système de mesure de position magnétostrictif BTL 7 redondant.

    Le système de mesure de position robuste, sans contact et absolu, est librement configurable. Un autre avantage important : grâce à ses dimensions compactes, il peut remplacer sans problèmes des systèmes de mesure de position non redondants déjà installés. Les points de début et de fin de plage sont réglables de façon aisée via un PC. Des jeux de paramètres peuvent être appliqués facilement. Pour vous, cela est synonyme de mise en service simple et rapide.

    Les particularités

    • 2 ou 3 systèmes entièrement séparés dans un boîtier pour une sécurité maximale
    • Avec une plage de mesure de jusqu'à 7 620 mm, également approprié pour des vannes de grande taille
    • Boîtier compact, peu encombrant
    • Mise en service rapide
    • Sans usure et sans entretien, grâce au principe sans contact
    • Contrôle de l'ensemble des canaux via LED
    Energie, centrales électriques conventionnelles, régulation de vannes
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Klappen zuverlässig kontrollieren

    Garantir la fermeture de clapet parfaite

    La solution

    Des clapets sont mis en œuvre dans tous les domaines des centrales de production d'énergie, afin de contrôler les gaz ou les gaz d'échappement. Des vérins hydrauliques robustes équipés d'un système de mesure de position magnétostrictif ouvrent et ferment les clapets de façon fiable et garantissent ainsi le fonctionnement sûr de la centrale électrique.

    Les particularités

    • Pour une utilisation en extérieur, avec une grande plage de températures d'utilisation
    • Intégrables dans les vérins
    • Fiabilité
    Contrôle fiable des clapets
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Förderbänder überwachen

    Maîtrisez les avec une facilité absolue les conditions hostiles

    La solution

    Des conditions hostiles règnent au sein des installations à bandes transporteuses des centrales de production d'énergie. Les capteurs optiques dans un boîtier robuste sont protégés de façon optimale, afin de vous garantir une surveillance fiable des bandes transporteuses. Ils disposent en option d'une buse d'air évitant l'encrassement de l'optique.

    Les particularités

    • Protection contre la chaleur, la poussière, l'humidité (IP69 K)
    • Buse d'air optionnelle pour le nettoyage
    • Refroidissement optionnel par air ou par eau
    • Egalement disponible en tant que version Ex
    Surveillance de bandes transporteuses
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Walzen kontinuierlich kontrollieren

    Garantie d'un fonctionnement fiable des broyeurs à charbon

    La solution

    Dans les broyeurs à charbon, les cylindres sont soumis à une usure ou peuvent être endommagés par des corps étrangers se trouvant dans le produit broyé. La surveillance continue des cylindres est garantie par les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Profil. Ces systèmes garantissent le fonctionnement fiable de vos broyeurs à charbon.

    Les particularités

    • Montage simple
    • Possibilité de post-équipement
    • Solution économique
    Contrôle en continu de cylindres
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Schnelle Schaltvorgänge gewährleisten

    Tous les mouvements de commutation toujours sous contrôle

    La solution

    Pour les interrupteurs de puissance, il est important de recevoir des données précises sur le déroulement temporel du mouvement de commutation : lors de la mise en service, lors des travaux de maintenance ou pendant le fonctionnement. Les systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique remplissent cette tâche avec une grande fiabilité. Ils vous permettent de déceler à temps les endommagements, voire même de les éviter.

    Les particularités

    • Ultra-dynamiques
    • Versions absolues ou incrémentales
    • Eléments de liaison et de guidage disponibles en tant qu'accessoires
    Garantie de commutations rapides
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.