Energie, extraction de pétrole et de gaz
Energie, extraction de pétrole et de gaz

Solutions précises et antidéflagrantes pour une utilisation dans des conditions extrêmes

Les ressources toujours plus rares nécessitent une technologie sans cesse améliorée et plus performante lors de l'extraction des sources d'énergie fossiles. Avec des capteurs extrêmement robustes, d'une précision absolue et d'un entretien minimal, Balluff vous propose exactement les produits et les solutions dont vous avez besoin pour l'extraction de pétrole et de gaz dans un environnement hostile. Bien évidemment, avec une protection fiable contre les explosions et de nombreuses homologations internationales.

Exemples d'application

  • Protection contre les explosions pour appareils de régulation et de sectionnement

    Protégez vos installations de façon fiable contre le risque d'explosion

    La solution

    Des appareils de régulation et de sectionnement sont utilisés dans de nombreux domaines de l'extraction de pétrole et de gaz, dans les raffineries ainsi que dans les installations pétrochimiques. Ici, ils doivent non seulement être protégés contre des influences environnementales hostiles, mais également contre le risque d'explosion. Dans cet environnement, la protection contre les explosions est la priorité absolue. Balluff a la solution optimale pour chaque application : Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL certifiés disposent de nombreuses homologations internationales et sont extrêmement fiables.

    Les particularités

    • Grande fiabilité
    • IECEx, ATEX, NEC 500/505 et de nombreuses autres homologations internationales
    Energie, extraction de pétrole et de gaz, protection contre les explosions pour appareils de régulation et de sectionnement
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de pompes de forage

    Des systèmes de mesure de position ultraprécis pour vos pompes de forage

    La solution

    Après la mise en exploitation d'un gisement de pétrole, les pompes de forage fonctionnent pour l'essentiel de façon entièrement autonome. Cependant, les paramètres des pompes doivent être surveillés en permanence par des capteurs et des systèmes à distance automatisés. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL garantissent une fiabilité absolue et une mesure de position ultra précise dans un environnement extrême, directement sur la pompe, et permettent d'évaluer directement les conditions au sein du système de forage.

    Les particularités

    • Système particulièrement résistant, grâce à une construction robuste
    • Mesure ultraprécise de courses et de positions
    Energie, extraction de pétrole et de gaz, surveillance de pompes de forage
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Alignement de pompes de forage

    Positionnement précis de vos pompes de forage

    La solution

    Les pompes de forage doivent être alignées avec précision au-dessus du trou de forage, afin de minimiser les sollicitations et l'usure. Nos capteurs d'inclinaison BSI satisfont de façon optimale aux conditions requises dans des environnements extérieurs hostiles : Leurs valeurs angulaires analogiques vous permettent de positionner les pompes de façon extrêmement précise.

    Les particularités

    • Appropriés pour un usage dans des environnements hostiles, grâce à la classe de protection IP67 élevée
    • Mesure angulaire absolue et précise
    • Boîtier compact
    Energie, extraction de pétrole et de gaz, alignement de pompes de forage
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Bohrgestänge positionieren

    Préparation optimale du processus de forage

    La solution

    Les systèmes de manipulation de tubes prélèvent les tiges de forage à partir du magasin et les positionnent directement au-dessus du trou de forage. Ceci permet de garantir un forage rapide et efficace. Un système hydraulique puissant déplace avec une grande facilité les tiges lourdes et les amène exactement à l'endroit prévu. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs de Balluff garantissent un positionnement rapide et précis.

    Les particularités

    • Plage de température élevée
    • Grande longévité
    • Robustesse
    Positionnement de tiges de forage
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Bohrrohre exakt positionieren

    Un maniement simple dans un environnement à atmosphère explosible

    La solution

    Des foreurs en fer maximisent l'efficacité lors du maniement de tubes de forage. Malgré les poids énormes en jeu, les tubes doivent être déplacés avec une très grande précision lors de leur vissage ou de leur séparation. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs mesurent avec une précision et une fiabilité absolues. Grâce aux variantes antidéflagrantes, vous ne prenez aucun risque.

    Les particularités

    • Pour l'environnement à atmosphère explosible
    • Avec homologations ATEX, IECEx, NEC500/505 et autres homologations internationales
    • Dans un boîtier inox robuste
    Positionnement précis de tubes de forage
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Bohrerposition sicherstellen

    Garantie de la profondeur de forage souhaitée

    La solution

    Savoir toujours où se trouve l'outil de forage : Lors de la recherche de nouvelles matières premières, des échantillons sont prélevés au moyen d'outils de forage mobiles, afin de confirmer des gisements potentiels. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL PF garantissent avec fiabilité la bonne profondeur de forage.

    Les particularités

    • Système peu encombrant sur des machines mobiles, grâce à la forme plate
    • Boîtier profilé robuste
    • Absence d'usure, puisque principe sans contact avec jusqu'à une distance de 15 mm entre le capteur de position et le capteur de déplacement
    Garantie de la position de forage
    Trouver les produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.