Energie, énergie éolienne
Energie, énergie éolienne

Fiabilité absolue des parcs éoliens terrestres et maritimes

Les éoliennes modernes produisent aujourd'hui environ 20 fois plus de courant que les installations il y a 20 ans – tout en réduisant simultanément les coûts. Cependant, les parcs éoliens représentent un grand investissement, exigeant par conséquent une disponibilité élevée. Pour cela, tous les composants doivent fonctionner de façon extrêmement fiable et en toute sécurité pour éviter les arrêts.

Balluff travaille depuis de nombreuses années en étroite collaboration avec des fabricants leaders dans ce domaine, afin de leur offrir précisément les capteurs, systèmes de mesure et solutions dont ils ont besoin – spécialement adaptés aux exigences particulières de l'énergie éolienne dans le secteur des parcs éoliens terrestres et maritimes.

Exemples d'application

  • Orienter les nacelles en fonction du vent

    Une solution fiable et économique pour une meilleure efficacité des éoliennes

    La solution

    Afin d'obtenir le rendement maximal de l'éolienne, la nacelle doit être réorientée en fonction du vent. Nos capteurs inductifs BES détectent la position directement au niveau de la couronne dentée du dispositif de réglage azimutal et permettent de positionner la nacelle de façon optimale et fiable.

    Les capteurs robustes de Balluff sont idéalement appropriés pour compléter de façon économique et redondante des solutions standard constituées d'un codeur angulaire. Car, contrairement au codeur angulaire, nos capteurs ne doivent pas être fixés au moyen d'un mécanisme spécial.

    Les particularités

    • Particulièrement robustes, résistant aux chocs et aux vibrations
    • Sans usure et sans entretien grâce au principe sans contact
    • Appropriés pour les fluctuations élevées de température et d'humidité
    • Boîtier en acier inoxydable
    Energie, énergie éolienne, réorientation des nacelles en fonction du vent
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle la position de vérins hydrauliques

    Une performance améliorée grâce aux systèmes de mesure de déplacement Balluff

    La solution

    Nous avons spécialement conçu nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL pour une mise en œuvre dans des vérins hydrauliques d'éoliennes. Ils vous permettent d'adapter de façon précise l'angle des pales de rotor en fonction de la force du vent, par l'intermédiaire du réglage du pas de pale. Les systèmes de mesure de position Balluff maximisent ainsi votre production d'énergie électrique ainsi que la sécurité de vos installations.

    Les particularités

    • Sans usure et sans entretien grâce au principe de fonctionnement sans contact
    • Résistant à la pression jusqu'à 600 bar
    • Résistant aux vibrations et aux chocs, pour une utilisation fiable dans un environnement hostile
    Energie, énergie éolienne, contrôle de la position de vérins hydrauliques
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Minimiser l'usure des paliers et des composants d'entraînement

    Une longévité accrue grâce à la réduction de défauts d'équilibrage et des charges dues à l'action du vent

    La solution

    Les défauts d'équilibrage et les charges dues à l'action du vent raccourcissent la durée de vie des paliers et des composants d'entraînement de vos turbines éoliennes. Nos capteurs de distance inductifs BAW surveillent le respect du jeu et des tolérances à des endroits critiques. Grâce à Balluff, les charges sont réduites – et la durée de vie est maximisée.

    Les particularités

    • Sans usure et sans entretien grâce au principe sans contact
    • Conception compacte
    • Montage simple, grandes distances
    Energie, énergie éolienne, minimisation de l'usure des paliers et des composants d'entraînement
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveiller la vitesse de rotation du rotor

    Nous protégeons vos turbines éoliennes de façon fiable contre les vitesses excessives

    La solution

    Nos capteurs inductifs BES détectent la vitesse de rotation du rotor dans vos éoliennes de façon extrêmement fiable et à des températures allant jusqu'à –40 °C. Deux capteurs inductifs alignés par rapport au disque de verrouillage suffisent à détecter la vitesse de rotation et le sens de rotation du rotor. Ainsi, Balluff protège votre installation de façon sûre contre les vitesses excessives.

    Les particularités

    • Portée élevée
    • Plage de température étendue
    • Détection sans contact
    • Insensibilité à l'encrassement
    Energie, énergie éolienne, surveillance de la vitesse de rotation du rotor
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Détecter la vitesse

    Détection extrêmement précise de la vitesse, du sens de rotation et de la position de verrouillage

    La solution

    Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML détecte la vitesse de vos rotors de façon extrêmement précise – même en cas de vitesses de rotation lentes. Pour cela, le système de mesure à bande magnétique est monté simplement sur l'arbre principal. Il détecte ainsi non seulement le sens de rotation, mais également la position correcte pour le verrouillage du rotor à l'aide de points de référence. Tout cela sans contact et, par conséquent, sans usure.

    Les particularités

    • Précision extrême, y compris aux vitesses très basses
    • Sans usure et sans entretien grâce au principe de fonctionnement sans contact
    • Possibilité de commande de positions
    Energie, énergie éolienne, détection de vitesse
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveiller la vitesse de rotation du générateur

    Garantissez une qualité de régulation optimale lors de l'injection dans le réseau

    La solution

    La vitesse de rotation des générateurs est un paramètre important pour la commande de votre installation. Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML Balluff lit sans contact les pôles sur la bague magnétique et surveille ainsi de façon extrêmement fiable la vitesse de rotation du générateur. Nos capteurs sont également utilisables sur des arbres avec un grand diamètre, p. ex. par le biais de différents diamètres de bague ou sous forme de solutions à bande. Du fait d'une robustesse et d'une précision maximales, nous vous garantissons une qualité de régulation optimale lors de l'injection dans le réseau.

    Les particularités

    • Montage simple, peu encombrant
    • Durée de vie maximale, grâce à un principe de fonctionnement sans contact
    • Précision, grâce à une résolution élevée
    Energie, énergie éolienne, surveillance de la vitesse de rotation du générateur
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Régler le pas des pales des turbines éoliennes

    Détermination de position fiable pour les entraînements hydrauliques

    La solution

    Pour la maintenance, l'éolienne doit être arrêtée et les pales de rotor sont mises hors vent. A cette occasion, nos capteurs inductifs BHS déterminent aussi bien la position du piston du vérin de verrouillage que la position finale du système de réglage de pas, et ce, avec une fiabilité absolue. Des capteurs résistant à la haute pression sont également disponibles en version analogique pour permettre un arrêt progressif.

    Les particularités

    • Résistant à la haute pression jusqu'à 500 bar, capacité de montage directe
    • Boîtier en acier inoxydable
    • Également en version analogique pour un arrêt progressif
    Energie, énergie éolienne, réglage du pas de pale de turbines éoliennes
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance de l'inclinaison du mât de turbines éoliennes

    Réduction des sollicitations exercées sur l'installation et minimisation des risques

    La solution

    En cas de fortes rafales de vent ou de tempêtes, mais également pendant la phase de démarrage d'une éolienne, des forces importantes sont exercées sur le mât. Nos capteurs d'inclinaison BSI mesurent de façon fiable l'angle d'inclinaison absolu du mât. Ils permettent d'empêcher un dépassement des valeurs limites et de réduire les sollicitations exercées sur l'installation.

    Les particularités

    • Montage simple
    • Plage de température –40…+85 °C
    • Boîtier métallique robuste
    Energie, énergie éolienne, surveillance de l'inclinaison du mât de turbines éoliennes
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôler les disques de frein

    Une maintenance simplifiée et une longévité accrue grâce à une surveillance automatique

    La solution

    Des freins à disque sont mis en œuvre en différents endroits de vos éoliennes. Nos capteurs de distance inductifs BAW contrôlent les disques de frein en permanence et avec une grande précision. Ils fournissent également un avertissement au moment opportun si les plaquettes de frein doivent être changées. Ceci vous facilite la maintenance et garantit une grande longévité de votre installation.

    Les particularités

    • Grande plage de mesure
    • Détection continue
    • Conception compacte
    Energie, énergie éolienne, contrôle de disques de frein
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôler le niveau de remplissage d'huile et de liquide de refroidissement

    Davantage de sécurité pour vos systèmes de transmission, hydrauliques et de refroidissement

    La solution

    Des niveaux de remplissage optimaux devraient toujours être présents dans les réservoirs d'expansion des systèmes de refroidissement et des systèmes de transmission et hydrauliques. Nos capteurs capacitifs BCS détectent ici les niveaux de remplissage max. et min. sans contact direct – à travers la paroi de réservoir ou au moyen d'adaptateurs. Ils sont montés dans le carter d'huile en tant que capteur de fuite et signalent de façon fiable les éventuelles pertes d'huile.

    Les particularités

    • Capteurs capacitifs certifiés HALT
    • Mesure sans contact, à travers des parois en plastique
    • Détection d'huile et d'eau
    Energie, énergie éolienne, contrôle du niveau de remplissage d'huile et de liquide de refroidissement
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.