Solutions pour l'industrie de l'emballage
Solutions pour l'industrie de l'emballage

Précis et efficace jusqu'à la taille de lot 1

On exige des machines d'emballage une précision absolue ainsi qu'une grande flexibilité, aussi bien pour les grandes quantités que pour les petites série jusqu'à la taille de lot 1.

Dans ces cas, nous vous proposons une assistance professionnelle. Que ce soit pour des changements de format fréquents, pour un flux fiable de produits avec suivi et localisation ou une préhension correcte des paquets et une gestion fiable des matériaux d'emballage les plus divers, avec les capteurs et solutions systèmes proposés par Balluff, vous obtenez la flexibilité, la rapidité et la fiabilité souhaitées.

Ensacheuses verticales et machines d'emballage carton

Les ensacheuses verticales et machines d'emballage carton doivent traiter un grande variété de produits, ce qui exige une flexibilité maximale. Ces machines produisent les formes de sachet et d'emballage les plus diverses parce que des concepts d'emballage sans cesse nouveaux doivent éveiller l'attention du consommateur. Les tailles de lot sont de plus en plus petites et entraînent des changements de format fréquents. Les produits Balluff vous permettent d'obtenir avec fiabilité la flexibilité et la rapidité exigées.

  • Détection de contours

    Détection de contours

    La solution

    Nos capteurs à bande lumineuse mesurent la position du bord de la bande de film ou de tissus défilant rapidement. Les valeurs déterminées peuvent être utilisées pour commander avec précision l'entraînement et les guides de votre équipement de production. Le résultat est un déroulement plus régulier et plus linéaire de la bande. Nos capteurs sont disponibles en plusieurs variantes. Ainsi, vous pouvez réagir de façon flexible à toutes les exigences de vos clients.

    Les particularités

    • Linéarité élevée grâce à une répartition particulièrement homogène de la lumière
    • Pour les conditions de montage étroites : version compacte avec boîtier robuste en forme de fourche, ou avec barres d'émetteur/récepteur et électronique déportée
    Détection de contours
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Ajustement précis des rouleaux

    Ajustement précis des rouleaux

    La solution

    Pour garantir un déroulement sans interruption du processus sur l'ensacheuse verticale, il faut veiller à une tension continue des rouleaux de film et à ajuster en permanence la bonne longueur de film. Un capteur d'inclinaison Balluff garantit la tension continue des rouleaux en mesurant directement l'angle du bras tendeur.

    Les particularités

    • Pas de cible supplémentaire : mesure d'inclinaison directe
    • Montage et mise en service simples
    • Précision supérieure à des solutions comparables avec capteur inductif
    • Pas de correction mécanique grâce à un simple apprentissage du point zéro via la broche 4
    Ajustement précis des rouleaux
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de films transparents
  • Surveil. diamètre de rouleaux de film

    Surveillance du diamètre de rouleaux de film

    La solution

    Pour être sûr que les rouleaux de films vides sont remplacés à temps, leur diamètre doit être surveillé en permanence. Les capteurs de distance optoélectroniques Balluff BOD sont parfaitement adaptés à cette fin. Ils mesurent avec une extrême précision et indépendamment de la couleur, de la matière et de la réflectivité du film.

    Les particularités

    • Temps d'immobilisation réduits grâce à des mesures précises et stables
    • Indépendant des propriétés du film
    • Utilisation flexible grâce à une plage de mesure réglable
    • Montage simple et rapide, réglage via touches d'apprentissage
    • Grande longévité et fonctionnalité fiable : boîtier métallique robuste
    Surveillance du diamètre de rouleaux de film
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de repères imprimés

    Détection de repères imprimés

    La solution

    Des références ou des marques imprimées aident à détecter avec fiabilité et à positionner correctement les matériaux d'emballage au sein de processus de production automatisés. Le détecteur de contraste Balluff BKT détecte de façon fiable ces marques de référence.

    Les particularités

    • Ajustage possible en cours de fonctionnement
    • IP67
    • Grande vitesse de remplissage grâce à une fréquence de commutation élevée
    Détection des repères imprimés
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Bahnkantensteuerung

    Détection de contours

    La solution

    Nos capteurs à bande lumineuse mesurent la position du bord de la bande de film ou de tissus défilant rapidement. Les valeurs déterminées peuvent être utilisées pour commander avec précision l'entraînement et les guides de votre équipement de production. Le résultat est un déroulement plus régulier et plus linéaire de la bande. Nos capteurs sont disponibles en plusieurs variantes. Ainsi, vous pouvez réagir de façon flexible à toutes les exigences de vos clients.

    Les particularités

    • Linéarité élevée grâce à une répartition particulièrement homogène de la lumière
    • Pour les conditions de montage étroites : version compacte avec boîtier robuste en forme de fourche, ou avec barres d'émetteur/récepteur et électronique déportée
    Détection de contours
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Rollennachführen

    Ajustement précis des rouleaux

    La solution

    Pour garantir un déroulement sans interruption du processus sur l'ensacheuse verticale, il faut veiller à une tension continue des rouleaux de film et à ajuster en permanence la bonne longueur de film. Un capteur d'inclinaison Balluff garantit la tension continue des rouleaux en mesurant directement l'angle du bras tendeur.

    Les particularités

    • Pas de cible supplémentaire : mesure d'inclinaison directe
    • Montage et mise en service simples
    • Précision supérieure à des solutions comparables avec capteur inductif
    • Pas de correction mécanique grâce à un simple apprentissage du point zéro via la broche 4
    Ajustement précis des rouleaux
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Transparente Folienerkennung
  • Durchmesserüberwachung von Folienrollen

    Surveillance du diamètre de rouleaux de film

    La solution

    Pour être sûr que les rouleaux de films vides sont remplacés à temps, leur diamètre doit être surveillé en permanence. Les capteurs de distance optoélectroniques Balluff BOD sont parfaitement adaptés à cette fin. Ils mesurent avec une extrême précision et indépendamment de la couleur, de la matière et de la réflectivité du film.

    Les particularités

    • Temps d'immobilisation réduits grâce à des mesures précises et stables
    • Indépendant des propriétés du film
    • Utilisation flexible grâce à une plage de mesure réglable
    • Montage simple et rapide, réglage via touches d'apprentissage
    • Grande longévité et fonctionnalité fiable : boîtier métallique robuste
    Surveillance du diamètre de rouleaux de film
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Druckmarkenerkennung

    Détection de repères imprimés

    La solution

    Des références ou des marques imprimées aident à détecter avec fiabilité et à positionner correctement les matériaux d'emballage au sein de processus de production automatisés. Le détecteur de contraste Balluff BKT détecte de façon fiable ces marques de référence.

    Les particularités

    • Ajustage possible en cours de fonctionnement
    • IP67
    • Grande vitesse de remplissage grâce à une fréquence de commutation élevée
    Détection des repères imprimés
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle d'accès

    Contrôle d'accès

    La solution

    À l'aide des systèmes RFID industriels, vous restreignez l'accès aux machines, pour la sécurité et contre les mauvaises manipulations. La distinction entre les personnes permet un accès limité à des écrans déterminés. Les vues de l'interface peuvent être changées automatiquement. Au moyen du contrôle d'accès, vous pouvez afficher les temps de travail des utilisateurs et suivre la maintenance régulière.

    Les particularités

    • Lecture fiable à travers une paroi en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur à l'aide de l'antenne RFID 125 kHz
    • Porte-clés de couleur pour les différents rôles utilisateur
    Contrôle d'accès
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Alim. correcte d'une pile de blisters

    Alimentation correcte d'une pile de blisters

    La solution

    Les blisters remplis de comprimés doivent être emballés dans des cartons selon un conditionnement précis. C'est pourquoi ils doivent être acheminés avec une très grande précision. Nos capteurs magnétiques BMF surveillent la position des pinces pneumatiques dans la machine ; les écarts sont ainsi évités.

    Les particularités

    • Positionnement précis
    • Alimentation correcte
    • Flexibilité élevée
    • Disponible pour toutes les rainures en T et en C
    Alimentation correcte d'une pile de blisters
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Changement de format

    Changement de format

    La solution

    Les emballages jouent un rôle de plus en plus important pour la décision d'achat. Souvent, ils sont même l'unique caractéristique distinctive par rapport à l'offre de la concurrence, si bien que la diversité de formes et de tailles croît. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs facilitent la mesure et l'enregistrement des données de forme, rendent possibles des changements de format rapides et fiables et augmentent ainsi le rendement.

    Les particularités

    • Sécurité de production grâce à un changement de format automatisé
    • Temps de préparation réduits
  • Détection de codes/textes sur les emballages

    Détection de codes et de textes sur les emballages

    La solution

    Dans un but de contrôle qualité à la fin du processus d'emballage, la vérification des textes et du code à barres imprimés sur l'emballage est effectuée. Les dates de fabrication et de péremption, ainsi que les numéros de série, doivent être vérifiés de façon rapide et fiable. Les solutions Vision Balluff BVS constituent la bonne solution pour les applications les plus diverses dans le domaine du traitement d'images.

    Les particularités

    • Lecture, contrôle et vérification de codes et de textes
    • Intégration flexible et adaptée à l'environnement de production
    • SmartCamera disponible en version IO-Link ou bus de terrain
    • Capture d'images et analyse intégrées dans un seul produit
    • Optiques à monture C normalisées et connectique M12
    Détection de codes et de textes sur les emballages
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Zugangskontrolle

    Contrôle d'accès

    La solution

    À l'aide des systèmes RFID industriels, vous restreignez l'accès aux machines, pour la sécurité et contre les mauvaises manipulations. La distinction entre les personnes permet un accès limité à des écrans déterminés. Les vues de l'interface peuvent être changées automatiquement. Au moyen du contrôle d'accès, vous pouvez afficher les temps de travail des utilisateurs et suivre la maintenance régulière.

    Les particularités

    • Lecture fiable à travers une paroi en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur à l'aide de l'antenne RFID 125 kHz
    • Porte-clés de couleur pour les différents rôles utilisateur
    Contrôle d'accès
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Korrekte Zuführung des Blisterstapels

    Alimentation correcte d'une pile de blisters

    La solution

    Les blisters remplis de comprimés doivent être emballés dans des cartons selon un conditionnement précis. C'est pourquoi ils doivent être acheminés avec une très grande précision. Nos capteurs magnétiques BMF surveillent la position des pinces pneumatiques dans la machine ; les écarts sont ainsi évités.

    Les particularités

    • Positionnement précis
    • Alimentation correcte
    • Flexibilité élevée
    • Disponible pour toutes les rainures en T et en C
    Alimentation correcte d'une pile de blisters
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Formatverstellung

    Changement de format

    La solution

    Les emballages jouent un rôle de plus en plus important pour la décision d'achat. Souvent, ils sont même l'unique caractéristique distinctive par rapport à l'offre de la concurrence, si bien que la diversité de formes et de tailles croît. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs facilitent la mesure et l'enregistrement des données de forme, rendent possibles des changements de format rapides et fiables et augmentent ainsi le rendement.

    Les particularités

    • Sécurité de production grâce à un changement de format automatisé
    • Temps de préparation réduits
    Changement de format
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Code- und Klartexterkennung auf Verpackungen

    Détection de codes et de textes sur les emballages

    La solution

    Dans un but de contrôle qualité à la fin du processus d'emballage, la vérification des textes et du code à barres imprimés sur l'emballage est effectuée. Les dates de fabrication et de péremption, ainsi que les numéros de série, doivent être vérifiés de façon rapide et fiable. Les solutions Vision Balluff BVS constituent la bonne solution pour les applications les plus diverses dans le domaine du traitement d'images.

    Les particularités

    • Lecture, contrôle et vérification de codes et de textes
    • Intégration flexible et adaptée à l'environnement de production
    • SmartCamera disponible en version IO-Link ou bus de terrain
    • Capture d'images et analyse intégrées dans un seul produit
    • Optiques à monture C normalisées et connectique M12
    Détection de codes et de textes sur les emballages
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

Palettiseurs et dépalettiseurs

La palettisation et la dépalettisation de caisses et de cartons exigent une précision absolue et une flexibilité élevée. Dans le même temps, il faut manipuler les quantités les plus grandes possibles. Profitez de l'assistance professionnelle de Balluff pour un flux de produits sûr avec suivi et localisation, une préhension correcte des paquets les plus divers ou une gestion fiable des matériaux d'emballage. Nos capteurs assurent aussi un positionnement précis pour un processus d'emballage ininterrompu.

  • Positionnement précis de film étirable

    Positionnement précis de film étirable

    La solution

    Lors du déroulement des bobines de film étirable, la réduction de la consommation de film est au cœur des préoccupations. A cette fin, le film étirable doit être positionné avec précision. Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML permet de résoudre cette tâche de façon optimale.

    Les particularités

    • Utilisation simple, sans usure, car sans contact
    • Compact et hautement intégrable grâce à un encombrement réduit
    Positionnement précis de film étirable
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Cont.de la hauteur de pile sur la palette

    Contrôle de la hauteur de pile sur la palette

    La solution

    Les capteurs de distance optoélectroniques BOD contrôlent de façon particulièrement fiable les hauteurs de palette. y compris à une grande distance. Grâce aux plages de mesure réglables, le capteur est utilisable de façon polyvalente et flexible pour différentes hauteurs de palette.

    Les particularités

    • Fiables, indépendants des propriétés de matière et de surface
    • Paramétrage et fonctions de diagnostic complets via IO-Link
    • Utilisation simple et intuitive via touches et afficheur
    • Sécurité maximale des personnes avec classe laser 1
    • Grande longévité grâce à un boîtier robuste et des classes de protection supérieures
    Contrôle de la hauteur de pile sur la palette
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Exakte Positionierung von Wickelstretchfolie

    Positionnement précis de film étirable

    La solution

    Lors du déroulement des bobines de film étirable, la réduction de la consommation de film est au cœur des préoccupations. A cette fin, le film étirable doit être positionné avec précision. Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML permet de résoudre cette tâche de façon optimale.

    Les particularités

    • Utilisation simple, sans usure, car sans contact
    • Compact et hautement intégrable grâce à un encombrement réduit
    Positionnement précis de film étirable
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Überprüfen der Stapelhöhe auf der Palette

    Contrôle de la hauteur de pile sur la palette

    La solution

    Les capteurs de distance optoélectroniques BOD contrôlent de façon particulièrement fiable les hauteurs de palette. y compris à une grande distance. Grâce aux plages de mesure réglables, le capteur est utilisable de façon polyvalente et flexible pour différentes hauteurs de palette.

    Les particularités

    • Fiables, indépendants des propriétés de matière et de surface
    • Paramétrage et fonctions de diagnostic complets via IO-Link
    • Utilisation simple et intuitive via touches et afficheur
    • Sécurité maximale des personnes avec classe laser 1
    • Grande longévité grâce à un boîtier robuste et des classes de protection supérieures
    Contrôle de la hauteur de pile sur la palette
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.