Sciences de la vie, produits personnalisés sur mesure
Sciences de la vie, produits personnalisés sur mesure

Des solutions optimales sur mesure pour votre application

Nous vous fournissons sur demande tous nos produits catalogue adaptés à vos exigences. Capteurs, systèmes ou encore accessoires. Du prémontage à la prestation d'ingénierie, tout est fait sur mesure pour vous. Vous disposez ainsi, quel que soit le cas, d'une solution optimale adaptée à votre application.

Exemples d'application

  • Détection et comptage de comprimés

    Remplissage de comprimés dans des boîtes

    La solution

    Balluff propose des solutions spécifiques au client grâce à un système modulaire d'émetteur et récepteur. Les bandes lumineuses Micromote permettent des tailles particulières. Elles peuvent être adaptées à l'ouverture de chute.

    Les particularités

    • Distance librement définissable
    • Grande fiabilité
    • Construction compacte
    • Compense les encrassements
    Sciences de la vie, produits individuels sur mesure, détection et comptage de comprimés
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Surveillance du niveau de sang avec la technologie Smart Level sur une machine cardio-pulmonaire

    Capteurs utilisables individuellement sur l'oxygénateur

    La solution

    Le niveau de sang est surveillé selon deux niveaux dans un oxygénateur : une valeur de référence et une valeur minimale. Notre capteur capacitif BCS émet un signal lorsque le niveau de sang parvient sous la valeur minimale. Il est fixé sur le réservoir de sang au moyen d'un film adhésif qui a été appliqué sur le réservoir de sang. De ce fait, il est utilisable de façon multiple. Sa position peut être choisie librement. Grâce à la technologie Smart Level, les dépôts adhérents sont masqués. Le niveau de sang effectif est ainsi surveillé et le médecin peut le maintenir au niveau requis.

    Les particularités

    • Construction de boîtier selon les normes médicales en vigueur
    • Détection sans contact et stérile de sang et d'autres liquides
    • Les dépôts adhérents et la mousse de sang sont compensés de façon sûre
    • Film autocollant permettant une utilisation multiple et personnalisée
    Sciences de la vie, produits individuels sur mesure, surveillance du niveau de sang sur une machine cardio-pulmonaire au moyen de la technologie Smart Level
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Alignement précis de tables de soins au moyen de capteurs d'inclinaison

    Précision dans le traitement des patients

    La solution

    Nos capteurs d'inclinaison BSI garantissent un positionnement précis des tables de soins. Ils sont extrêmement précis et disposent d'une excellente résolution.

    Les particularités

    • Grande précision
    • Excellente résolution
    • Système compact
    • Installation simple
    Sciences de la vie, produits individuels sur mesure, alignement précis de tables de soins au moyen de capteurs d'inclinaison
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.