Détection et traçabilité d'objets
Détection et traçabilité d'objets

Des systèmes efficaces et adaptés au secteur de l'automatisation de laboratoire

Les capteurs utilisés dans l'automatisation de laboratoire doivent satisfaire à des exigences particulièrement élevées. Forts d'une grande compétence dans le domaine de la détection d'objets, nous vous proposons des solutions systèmes et des solutions de capteurs adaptées à vos besoins avec les capteurs Micromote aux formes compactes et couvrant un large éventail de caractéristiques techniques - bien évidemment, avec notre qualité haut de gamme habituelle. Vous pouvez également bénéficier de notre technologie éprouvée SmartLevel pour la détection et la traçabilité d'objets de différentes tailles et surfaces.

Exemples d'application

  • Détection d'éprouvettes, de racks et de plaques microtitres

    Des capteurs intégrables de façon simple pour des résultats précis

    La solution

    Les capteurs Micromote intégrables de façon simple garantissent toujours une détection précise d'éprouvettes, de racks et de plaques microtitres, même en cas d'objets transparents.

    Les particularités

    • Précision maximale pour les objets transparents
    • Le flux de matériau automatisé optimise le débit
    • La miniaturisation facilite l'intégration de capteurs
    Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, détection d'éprouvettes, de racks et de plaques microtitres
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle de hauteur de piles

    Fiable, même en cas de surfaces transparentes

    La solution

    Les capteurs capacitifs BCS et les capteurs Micromote BOH Balluff contrôlent la hauteur de piles de façon fiable avec des surfaces qui peuvent varier et aussi avec des objets transparents.

    Les particularités

    • Fiable en cas de surfaces différentes
    • Détection d'objets transparents
    Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, contrôle de hauteurs de piles
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Détection de porte-échantillons

    Détection fiable, même des objets les plus petits

    La solution

    En utilisant nos capteurs optoélectroniques Micromote BOH avec leur petit angle d'ouverture de faisceau, on peut détecter les objets les plus petits. Ces capteurs constituent la solution idéale pour les matériaux transparents et les panneaux de verre avec différentes formes de bord.

    Les particularités

    • Solution idéale pour les matériaux transparents et les panneaux de verre avec différentes formes de bord
    • La réflexion et l'amortissement sont pris en compte
    • Détection des objets les plus petits
    Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, détection de porte-échantillons
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Identification d'éprouvettes et de racks

    L'affectation des données garantit une grande disponibilité

    La solution

    L'identification par radiofréquence ou par codes à barres permett l'identification d'éprouvettes et de racks ainsi que l'affectation univoque des données saisies. Une grande disponibilité garantit une productivité élevée. Des stations de contrôle deviennent inutiles, ce qui permet d'accélérer le processus.

    Les particularités

    • Identification univoque et affectation des données via système RFID (identification par radiofréquence) ou codes à barres
    • Contenus spécifiques au client sur tags RFID
    • Possibilité de contrôle des codes à barres les plus divers
    • Productivité élevée grâce à une grande disponibilité
    • Déroulement de processus accéléré grâce à la suppression de stations de contrôle inutiles
    • Protection contre le plagiat
    Sciences de la vie, détection et traçage d'objets, identification d'éprouvettes et de racks
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.