Manutention, transport et surveillance de processus
Manutention, transport et surveillance de processus

Application flexible des exigences aux systèmes de production

Les systèmes de production interconnectés sont constitués de machines standard, qui sont reliées au moyen d'équipements intralogistiques et de transporteurs continus. Un concept particulièrement économique, étant donné qu'il permet de fabriquer aussi bien des grandes séries que des variantes de produits à coûts réduits et moyennant peu de modifications de l'installation.

En même temps, la dite "petite technique des processus" devrait toujours être actuelle. C'est la seule façon de surveiller les chargeurs avec fiabilité, de garantir l'alimentation de réfrigérant et de lubrifiant, et de garder le niveau de remplissage sur les groupes hydrauliques en point de mire. Remarque importante : Les modifications de configuration doivent être faciles à mettre en œuvre, étant donné que celles-ci sont de plus en plus nombreuses en raison de cycles de développement des produits de plus en plus courts.

Exemples d'application

  • Surveillance de pinces sur les chargeurs à portique

    Surveillance simple de processus de préhension à l'aide de capteurs de vérin magnétiques

    La solution

    Dans les pinces à commande pneumatique, les pistons sont souvent équipés d'aimants pour la détection de position des mâchoires de pince. Ainsi, vous pouvez facilement surveiller les processus de préhension à l'aide de nos capteurs de vérin magnétiques BMF.

    Cela fonctionne ainsi : placer les capteurs dans la rainure de fixation. Régler le point d'action souhaité en procédant par décalage. Serrer. C'est tout.

    Les particularités

    • Surveillance fiable de processus de préhension
    • Montage simple des capteurs
    Travail des métaux, surveillance de pinces sur les chargeurs à portique
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Détection de positions finales sur les chargeurs à portique

    Détection de positions finales, sans contact, à l'aide de capteurs inductifs

    La solution

    Vous pouvez détecter les positions finales de systèmes de chargement à portique à l'aide de nos capteurs inductifs BES. A cette fin, il suffit d'installer une came de commutation métallique sur la position souhaitée. Les capteurs détectent cette came sans contact et transmettent le signal de commutation correct au système de commande.

    Les particularités

    • Sans contact et, par conséquent, sans usure
    Travail des métaux, détection de positions finales, sans contact, à l'aide de capteurs inductifs
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Commande du positionnement des unités linéaires

    Le système de mesure de déplacement à codage magnétique améliore la rentabilité

    La solution

    Grâce à des positions cible librement définissables, vous pouvez utiliser de manière très flexible les unités linéaires avec mesure de déplacement intégrée. Si vous souhaitez améliorer leurs performances, notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML compact est la solution idéale. Le système de mesure de déplacement améliore l'efficacité : du positionneur à l'axe régulé en position. De manière très économique.

    Les particularités

    • Flexibilité accrue grâce à des positions cible librement définissables
    • Particulièrement économique
    Travail des métaux, le système de mesure de déplacement à codage magnétique améliore la rentabilité
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle des niveaux de remplissage sur le groupe hydraulique

    Capteurs robustes et précis – l'idéal pour la détection du niveau de liquides hydrauliques

    La solution

    Pour détecter le niveau de liquide hydraulique, vous n'avez besoin que de capteurs de niveau magnétostrictifs munis de flotteurs. Etant donné que ces capteurs sont entièrement fermés, il sont particulièrement robustes. En tant qu'interfaces, les capteurs précis disposent de signaux analogiques ainsi que de l'interface IO-Link.

    Les particularités

    • Très robustes, car entièrement fermés
    • Conçus pour des vitesses de mesure élevées, ultraprécis
    • Signaux analogiques (0…10 V ou 4…20 mA) ou IO-Link
    Travail des métaux, capteurs robustes et précis pour la détection du niveau de liquides hydrauliques
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Prozessflüssigkeiten und Füllstände schaltend oder kontinuierlich erfassen

    Flexibilité maximale lors du choix de votre mode de surveillance à l'aide de capteurs de niveau à ultrasons

    La solution

    Les capteurs de niveau à ultrasons peuvent être utilisés, selon la version, pour la régulation à deux positions basée sur un signal de commutation ou pour la régulation de niveau permanente. Ainsi, vous profitez en tant qu'utilisateur d'une flexibilité maximale lors du choix du mode de surveillance.

    Les particularités

    • Régulation à deux positions basée sur un signal de commutation ou pour la régulation de niveau permanente (selon la version du capteur)
    • Flexibilité maximale lors du choix du mode de surveillance
    Travail des métaux, capteurs robustes et précis pour la détection du niveau de liquides hydrauliques
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Leckagen erkennen

    Les capteurs capacitifs montés sur une entretoise enregistrent les pertes de liquide même les plus minimes

    La solution

    Pour détecter les fuites, il n'existe guère de solution plus élégante que le montage de capteurs capacitifs sur une entretoise, fixée par exemple sur le fond du réservoir de récupération. Les capteurs enregistrent avec une fiabilité absolue les pertes de liquide même les plus minimes.

    Les particularités

    • Détection avec une fiabilité absolue des pertes de liquide même les plus minimes
    Travail des métaux, détection de fuites
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.