Fraisage
Fraisage

Usinage sans problèmes de pièces cubiques avec un haut degré d'automatisation

En raison de leur flexibilité, les fraiseuses et les centres d'usinage font partie des machines-outils les plus largement répandues.

Leur spectre typique s'étend des systèmes à 3 axes simples aux machines hybrides en passant par les centres d'usinage à 4 axes complexes, qui combinent par exemple le fraisage et l'usinage laser.

Conditions primordiales pour l'usinage de pièces cubiques : le positionnement correct et le guidage précis de l'outil à grande vitesse. Un défi pour les systèmes de mesure chargés du contrôle. De plus, le degré d'automatisation augmente continuellement. A fortiori lorsque de plus en plus de machines interconnectées sont utilisées pour la fabrication de grandes séries de pièces.

Exemples d'application

  • Werkzeugspannung überwachen

    Les systèmes de mesure de position inductifs et les capteurs de pression contrôlent le serrage d'outil et les signaux de capteur

    La solution

    Les systèmes de mesure de position inductifs BIP de Balluff fournissent des informations importantes pour le serrage d'outil : non serré, serré avec outil, serré sans outil.

    En combinaison avec nos capteurs de pression BSP, la plausibilité des signaux de capteur peut être contrôlée dans les systèmes de serrage hydrauliques par l'intermédiaire d'un deuxième canal.

    Les particularités

    • Toutes les informations importantes concernant le serrage d'outil
    • En combinaison avec les capteurs de pression BSP : contrôle de la plausibilité des signaux de capteur
    Travail des métaux, contrôle du serrage d'outil
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Installationstechnik dezentral auslegen

    Simple, économique, flexible et prêt pour Industrie 4.0

    La solution

    Avec les modules de bus de terrain, la mise en service – de la commande machine au capteur individuel – est considérablement plus simple et économique qu'en cas de câblage en étoile classique.

    Etant donné que les modules sont conçus pour tous les systèmes de bus de terrain courants, ils permettent de réaliser les commandes les plus diverses à topologie de câblage identique.

    Par ailleurs, via IO-Link, les modules sont prédestinés pour Industrie 4.0. En outre, ils permettent l'échange de paramètres, de données de processus et de diagnostic.

    Les particularités

    • Mise en service plus simple et plus économique qu'en cas de câblage en étoile classique
    • Possibilité de réalisation des commandes les plus diverses à topologie de câblage identique
    • Prédestinés pour Industrie 4.0
    Travail des métaux, mise en service de commandes machine
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Endlagen überwachen

    Contrôle fiable de déplacements d'axes machine

    La solution

    Si vous souhaitez contrôler le déplacement d'axes machine, vous avez deux options : en mode classique avec les interrupteurs de position mécaniques BNS d'après le principe de contacts à ouverture couplés en série, ou sans contact à l'aide de capteurs inductifs BES.

    Dans le cas de nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique BML incrémentaux, les signaux de capteur sont également utilisés, pour partie, pour la prise de référence.

    Les particularités

    • Contrôle des déplacements d'axes machine, en mode classique ou sans contact
    • Utilisation des signaux de capteur pour la prise de référence dans le cas de systèmes de mesure de déplacement incrémentaux
    Travail des métaux, mise en service de commandes machine
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Drehwinkel an der C-Achse erfassen

    Détection ultraprécise de l'angle de rotation à l'aide d'un système de mesure de déplacement à codage magnétique

    La solution

    Pour surveiller par exemple la rotation le long de l'axe Z, outre les axes principaux X, Y et Z, on utilise de plus en plus des axes auxiliaires (par exemple C).

    Notre système de mesure de déplacement à codage magnétique BML sert à la détection ultraprécise de l'angle de rotation. Son principe de mesure offre un important espace libre au centre de l'axe. Le passage de fluides tels que les liquides d'arrosage, ainsi que l'alimentation en tension et les câbles de signal, est ainsi facilité.

    Les particularités

    • Détection ultraprécise de l'angle de rotation
    • Important espace libre au centre de l'axe – Le passage de fluides, de l'alimentation en tension et des câbles de signal est facilité
    Travail des métaux, mise en service de commandes machine
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Werkzeuge im Magazin identifizieren

    Données identifiées et transmises de façon fiable en tant que base pour une gestion d'outils optimisée

    La solution

    Les systèmes RFID industriels BIS C en LF ("Low Frequency") ou BIS M en HF ("High Frequency") veillent à ce que la commande numérique de fraiseuses et de centres d'usinage dispose toujours des données d'outils correctes (numéro, diamètre, longueur, nombre d'arêtes de coupe, etc.).

    Identifiés et transmis de façon fiable, ces paramètres constituent en outre la base d'une gestion d'outils optimisée et de qualité supérieure, surveillance des durées de vie incluses.

    Les particularités

    • Données d'outils correctes pour la commande numérique
    • Systèmes BF ou HF
    • Possibilité de gestion d'outils optimisée et de qualité supérieure avec surveillance des durées de vie
    Travail des métaux, gestion d'outils optimisée
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Werkstücke zuordnen und verfolgen

    Quasiment pas de temps de préparation et machines produisant en continu grâce au système HF avec RFID

    La solution

    Les systèmes de palette avec chargement / déchargement externe automatisé des pièces réduisent les temps de préparation quasiment à zéro, si bien que la machine peut produire en continu.

    Notre système HF 13,56 MHz s'est établi comme standard pour une affectation et un suivi fiables avec RFID. Le système lit et écrit les deux faces de supports de données de référence codés, ainsi que les supports de données à visser fixés directement sur la palette ou sur la pièce.

    Les particularités

    • Temps de préparation quasi nuls – La machine peut produire en continu
    • Affectation et suivi fiables avec RFID
    • Lecture et écriture des deux faces de supports de données de référence codés et de supports de données à visser fixés sur la palette ou sur la pièce
    Travail des métaux, gestion d'outils optimisée
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.