Broches, mandrins de serrage, tables tournantes et pivotantes
Broches, mandrins de serrage, tables tournantes et pivotantes

Savoir ce qui fait avancer les constructeurs de machines

Parmi les constructeurs de machines-outils, celui qui a une longueur d'avance est celui dont ses offres répondent le mieux aux exigences de ses clients. Aussi bien en termes d'échelle dimensionnelle que de fonctionnalité.

Afin de profiter de manière économique de ces débouchés, les solutions individuelles sont de plus en plus réalisées à partir de modules et de composants.

De tels composants mécatroniques, qui sont constitués d'actionneurs et de capteurs intégrés, doivent remplir leur tâche de façon optimale, y compris dans des espaces restreints. Ils sont suffisamment intelligents pour s'adapter aux situations de montage et dimensions de machine les plus diverses. Ainsi, vous bénéficiez d'atouts majeurs au sein de la concurrence.

Exemples d'application

  • Spannwege bei Werkzeugen mit binären Sensoren überwachen

    Trois capteurs inductifs pour le contrôle sans contact de la distance de serrage

    La solution

    De manière typique, les outils sont serrés par le biais de géométries de forme conique. Trois capteurs inductifs BES permettent de détecter, sans contact et, par conséquent, sans usure, trois états de fonctionnement : non serré, serré sans outil et serré avec outil.

    Cette forme de contrôle de la distance de serrage se prête particulièrement pour les grandes courses, étant donné que les capteurs sont montés à une distance définie les uns par rapport aux autres.

    Les particularités

    • Détection de trois états de fonctionnement (non serré, serré sans outil et serré avec outil)
    • Sans contact et, par conséquent, sans usure
    • Particulièrement adapté pour les grandes courses
    Travail des métaux, contrôle des courses de serrage d'outils à l'aide de capteurs binaires
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Spannwege bei Werkzeugen mit Abstandssensor überwachen

    Le classique en son genre pour le contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue

    La solution

    Lorsque le porte-outil présente une géométrie extérieure conique, les mouvements perpendiculaires à l'axe du capteur peuvent également être détectés au moyen d'un capteur de distance inductif BAW.

    Une telle configuration est considérée comme solution classique destinée au contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue.

    Les particularités

    • Détection des mouvements perpendiculaires à l'axe du capteur
    Travail des métaux, surveillance des courses de serrage d'outils à l'aide d'un capteur de distance
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Spannwege bei Werkzeugen mit Positionsmesssystemen überwachen

    Le classique en son genre pour le contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue

    La solution

    La mesure de position linéaire permet de réaliser un contrôle de la distance de serrage même en cas de rotation du mécanisme de serrage.

    Le système de mesure de position inductif BIP détecte la position d'une came métallique, qui se déplace latéralement le long du capteur.

    Selon l'application, nous vous fournissons des systèmes de mesure avec différentes longueurs de déplacement.

    Les particularités

    • Contrôle fiable de la distance de serrage en cas de rotation du mécanisme de serrage
    • Systèmes de mesure avec différentes longueurs de déplacement
    Travail des métaux, contrôle de la distance de serrage basé sur une mesure continue
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Signale und Daten an Schwenktischen übertragen

    Les coupleurs inductifs robustes permettent une transmission fiable, sans connecteur

    La solution

    Lorsque des capteurs et des actionneurs doivent être montés sur la table pivotante, les coupleurs inductifs BIC peuvent prendre en charge la transmission sans connecteur de l'énergie et des signaux.

    Exécutés en tant que transmetteur à bague collectrice sans contact, hermétiquement fermé, ils fonctionnent de façon extrêmement fiable et sont particulièrement robustes.

    Les particularités

    • Transmission sans connecteur de l'énergie et des signaux
    • Fiable et robuste
    Travail des métaux, transmission des signaux et des données à des tables pivotantes
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Wege an Drehtischen ermitteln

    Système de mesure de déplacement compact, facilement intégrable, pour la détection précise des angles de rotation

    La solution

    Le système de mesure de déplacement à codage magnétique BML de Balluff se prête idéalement à la détection précise des angles de rotation.

    Du fait de la combinaison de capteur et d'actionneur dans un unique composant, il est particulièrement compact. Grâce à sa compatibilité avec toutes les entrées de capteur de déplacement standard, il est facilement intégrable dans votre application.

    Les particularités

    • Détection précise des angles de rotation
    • Très compact, facile à intégrer dans votre application
    Travail des métaux, détermination de déplacements sur les tables tournantes
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Kolbenposition in Spannzylindern erfassen

    Principe de mesure inductif pour la détection fiable de positions

    La solution

    Les capteurs inductifs résistant à la haute pression de Balluff sont parfaitement adaptés pour surveiller la position de serrage du piston hydraulique sur les dispositifs de serrage pivotants.

    Leurs exécutions robustes, riches en variantes, détectent la position sur les vérins-bloc avec une très grande fiabilité.

    Les particularités

    • Surveillance de la position de serrage du piston hydraulique
    • Exécutions robustes, grand choix de variantes
    • Principe de mesure inductif
    Travail des métaux, détection de la position du piston de vérins de serrage
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.