Les presses dans le travail des métaux
Les presses dans le travail des métaux

Les solutions de capteurs garantissent une grande disponibilité de l'installation

Il n'est pas possible d'imaginer le travail des métaux sans les presses mécaniques. Les outils et moules utilisés, qui sont d'un niveau de qualité particulièrement élevé et d'une grande précision, sont généralement conçus pour des cadences de production élevées.

Nul ne peut se permettre de longs temps d'immobilisation. Car chaque minute est précieuse et tout ralentissement durable de la production coûte au bout du compte beaucoup d'argent. A fortiori lorsque des endommagements sur les matériels coûteux rendent nécessaires leur remplacement.

Pour détecter la position précise des presses pendant les opérations d'usinage, des solutions de capteurs sont mises en œuvre en de nombreux endroits. Ces solutions permettent de détecter les dysfonctionnements immédiatement et d'éviter les dommages consécutifs. Votre presse ainsi équipée se coupe automatiquement en cas d'urgence.

Exemples d'application

  • Exzenterpressen schalten

    Depuis de longues années, les mécanismes de commutation ont fait leurs preuves pour les petites courses et les nombres de courses élevés

    La solution

    Sur les presses avec des petites courses et des nombres de courses élevés, nos mécanismes de commutation ont fait leur preuve depuis des années : aussi bien en version mécanique qu'en version inductive.

    Les cames réglables mécaniquement permettent de définir plusieurs points d'enclenchement et de déclenchement pour le système de commande, en fonction de l'angle de rotation de l'arbre excentrique. Selon le type et les exigences de la presse, le processus est assisté au moyen de mécanismes de commutation avec ou sans agréments professionnels.

    Les particularités

    • Eprouvées sur les presses avec des petites courses et des nombres de courses élevés
    • Versions mécanique et inductive
    • Définition de plusieurs points d'enclenchement et de déclenchement pour le système de commande
    • Mécanismes de commutation avec ou sans agréments professionnels
    Travail des métaux, commande de presses à excentrique
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Hydraulische Pressen steuern

    Utilisation optimale des machines grâce aux systèmes de mesure de position magnétostrictifs

    La solution

    Les presses hydrauliques atteignent leur force nominale sur la totalité de la longueur de course. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL prennent en charge de façon fiable la surveillance de position.

    Le capteur de position est monté sur la partie mobile, le profilé muni de l'élément de mesure de déplacement est installé sur la partie fixe de la presse. Le système est insensible aux chocs mécaniques générés. Ainsi, la précision et le taux de mise à jour élevés des valeurs mesurées permettent une utilisation optimale des machines.

    Les particularités

    • Surveillance fiable de la position
    • Insensibles aux chocs mécaniques
    • Utilisation optimale des machines grâce à la précision et au taux de mise à jour élevés des valeurs mesurées
    Travail des métaux, commande de presses hydrauliques
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Presswerkzeuge wechseln

    Les coupleurs inductifs automatisent le changement d'outil

    La solution

    Pour protéger les matrices coûteuses, il faut souvent installer des capteurs sur l'outil lui-même.

    Avec les coupleurs inductifs BIC de Balluff, les capteurs peuvent être alimentés en énergie. En outre, le système sans contact transmet les données déterminées par les capteurs entre la matrice et la commande de presse. Ainsi, le système assure le remplacement automatisé des matrices, c'est-à-dire sans branchement manuel de connecteurs.

    Les particularités

    • Alimentation en énergie fiable de capteurs
    • Transmission de données sans contact
    • Remplacement automatisé des matrices
    Travail des métaux, remplacement des matrices
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Blechdicken kontrollieren

    Contrôle fiable de l'alimentation des tôles à l'aide de capteurs de distance inductifs

    La solution

    Les capteurs de distance inductifs BAW empêchent une alimentation incorrecte des tôles.

    Ceux-ci surveillent si des tôles sont acheminées en double et détectent l'épaisseur de tôle. Un signal de sortie continu ou l'interface IO-Link est disponible à cette fin. Selon l'application, les exigences en termes de précision et le type de fixation de la tôle, l'on utilise un ou deux capteurs.

    Les particularités

    • Pas d'alimentation incorrecte de tôles
    • Signal de sortie continu (p. ex. 0…10 V) ou IO-Link
    • Un ou deux capteurs selon l'application, les exigences en termes de précision et le type de fixation de la tôle
    Travail des métaux, contrôle des épaisseurs de tôle
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Blechbanddurchhang prüfen

    Contrôle de l'alimentation automatique de bandes de tôle à l'aide de capteurs de distance à ultrasons

    La solution

    Nos capteurs de distance à ultrasons BUS avec signal de sortie continu surveillent l'alimentation automatique de bandes de tôle.

    La vitesse est synchronisée avec la cadence de la presse ou du processus de poinçonnage. La distance entre la tôle et le capteur sert de signal pour la commande de la vitesse du moteur.

    Les particularités

    • Alimentation automatique de bandes de tôle grâce à une mesure de distance fiable
    • Vitesse d'alimentation synchronisée avec la cadence de la presse / du processus de poinçonnage
    • Distance tôle – capteur en tant que signal pour la commande de la vitesse du moteur
    Travail des métaux, contrôle de la flèche de bandes de tôle
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Presskräfte überwachen

    Un outil haut de gamme pour la surveillance dynamique de la force de pressage

    La solution

    Nos capteurs de pression BSP permettent de déterminer de manière simple les forces de pressage par le biais de la pression hydraulique appliquée.

    Vous obtenez ainsi, vous en tant qu'utilisateur de presses hydrauliques, un outil haut de gamme destiné à la surveillance dynamique de ces forces.

    Les particularités

    • L'idéal pour les utilisateurs de presses hydrauliques
    • Outil haut de gamme destiné à la surveillance dynamique des forces de pressage
    Travail des métaux, surveillance des forces de pressage
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.