Codage d'outils
Codage d'outils

Identification d'outils automatisée à l'aide d'Industrial RFID

Grâce à RFID, les données correctes au bon moment et au bon endroit.

La transmission des paramètres d'outil tels que le numéro, le diamètre et la longueur d'outil à la commande numérique garantit l'utilisation optimale des outils et une grande disponibilité de la machine. La surveillance des durées de vie et les concepts de gestion des biens empêchent les temps morts improductifs, les erreurs d'affectation et les outils manquants ou qui ne sont pas réaffûtés à temps.

Les solutions d'identification d'outils lisent l'état actuel sur l'outil et documentent toutes les données. Ceci permet une prévision de l'utilisation future et améliore ainsi la qualité et l'efficacité du processus de production, tandis que les coûts diminuent et la rentabilité augmente.

Avec Industrial RFID, vous disposez toujours des bonnes données au bon moment et au bon endroit. De plus, vous êtes parfaitement paré pour Industrie 4.0.

Exemples d'application

  • Werkzeuge einstellen

    Détection automatique d'outils sur l'appareil de réglage avec unité RFID intégrée

    La solution

    L'appareil de réglage d'outil avec unité de lecture/écriture RFID intégrée détecte automatiquement l'outil introduit au moyen du numéro d'outil. Ensuite, il écrit les paramètres d'outil réels mesurés sur la puce RFID installée sur le porte-outil.

    Les particularités

    • Détection automatique d'outils
    • Ecriture des paramètres d'outil réels sur la puce RFID installée sur le porte-outil
    Travail des métaux, réglage d'outils
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Werkzeugdaten dokumentieren

    Les paramètres enregistrés sur la puce RFID font que l'outil est à tout moment utilisable

    La solution

    La documentation claire de l'ensemble des paramètres via la puce RFID installée sur le porte-outil est particulièrement judicieuse. L'outil peut, en cas de non-utilisation, rester pendant une durée prolongée dans le magasin sans que ses données ne soit perdues. En cas de besoin, il peut être réutilisé immédiatement.

    Les particularités

    • Documentation claire de l'ensemble des paramètres
    • Les données ne sont pas perdues
    • Lorsqu'il n'est actuellement pas utilisé, l'outil peut être réutilisé à tout moment
    Travail des métaux, documentation des données d'outils
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • CNC-Steuerung informieren

    Transmission des données d'outils en temps réel au système de commande

    La solution

    Avant ou pendant l'introduction de l'outil dans la broche porte-outil, la puce RFID lit les paramètres d'outil réels. En guise d'alternative, les données peuvent également être lues lorsque les outils sont introduits dans le stockeur d'outils – chaîne ou magasin.

    Pour les deux possibilités, toutes les données d'outils actuelles sont transmises en temps réel à la commande numérique.

    Les particularités

    • Lecture des paramètres d'outil lors de l'introduction de l'outil ou lors de l'insertion des outils dans le stockeur d'outils
    • Transmission des données d'outils en temps réel à la commande numérique
    Travail des métaux, information de la commande numérique
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Datenmapping organisieren

    Cartographie Balluff pour vos exigences

    La solution

    Un stockage des données décentralisé sur la puce RFID présente comme avantage le fait que les paramètres d'outil sont toujours disponibles, et indépendamment du serveur central.

    En tant qu'utilisateur, vous définissez d'après vos exigences, selon quelle étendue ces paramètres sont enregistrés.

    Elément particulièrement important : la cartographie de données, c'est-à-dire l'organisation des adresses mémoire adaptée entre l'appareil de réglage, la gestion du stock et la machine-outil. Selon le fabricant, il existe différentes cartographies. Si nécessaire, vous pouvez volontiers utiliser la cartographie suggérée par Balluff.

    Travail des métaux, organisation de la cartographie de données
    Trouver des produits adaptés Téléchargement

    Equipe "industrie"

    Si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous :