Construction de carrosseries – Précision absolue avec une efficacité mesurable
Construction de carrosseries – Précision absolue avec une efficacité mesurable

Il n’est plus possible d’imaginer la fabrication de carrosseries sans les robots industriels. 24 heures sur 24, ces derniers assemblent par soudage, rivetage et collage, les différents composants des carrosseries brutes autoportantes – avec une précision et une fidélité de répétition maximales, ainsi qu’avec une fiabilité absolue.

Les solutions particulièrement robustes proposées par Balluff sont aussi absolument fiables. Spécialement adaptées pour la construction de carrosseries, ils sont insensibles aux projections de soudure, courants de soudage, champs magnétiques et températures élevées.

Exemples d'application

  • Déconnexion rapide de l'énergie et des signaux sur les carrousels de stockage

    Déconnexion rapide de l'énergie et des signaux sur les carrousels de stockage

    La solution

    Misez sur les coupleurs inductifs lorsque tout doit se dérouler aussi vite que possible sur le carrousel de stockage, tout en garantissant une transmission sûre de l'énergie et des signaux. Ces systèmes sans contact alimentent leurs capteurs en énergie et fournissent des données de contrôle autre travers d’un espace d’air. Les unités à déconnnexion rapide garantissent le remplacement rapide des supports pour charges. Elles sont faciles à installer, sans entretien et fiables. Bref : l'alternative idéale et sans usure à la connectique traditionnelle.

    Les particularités

    • Disponibilité élevée de l'installation, due à l’absence d'usure mécanique
    • Manipulation aisée grâce à des unités à déconnexion rapide
    • Installation simple via "plug-and-play"
    • Montage flexible : possibilité de décalage angulaire entre l'unité de base et l'unité distante
    Déconnexion rapide de l'énergie et des signaux sur les carrousels de stockage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle des hauteurs de pile sur les colonnes d'empilage

    Contrôle des hauteurs de pile sur les colonnes d'empilage

    La solution

    Sur les colonnes d'empilage, nos capteurs de distance optoélectroniques contrôlent de façon très précise la hauteur de pile des tôles soudées. Montés au-dessus de la pile, les capteurs utilisent le temps de propagation de la lumière pour déterminer le stock avec précision et rapidité.

    Le signal de sortie analogique vous renseigne sur le nombre de pièces restantes. Ainsi, vous avez à tout moment une vue d'ensemble – depuis le poste central : vos robots disposent toujours de suffisamment de matériau de soudure. De plus, vous pouvez remplacer la colonne d'empilage vide sans perte de temps.

    Les particularités

    • Quasiment indépendants du matériau, de la couleur et de la réflectivité de l'objet
    • Grande portée de travail jusqu'à 5 m max.
    • Signal de sortie analogique proportionnel à la distance
    • La classe laser 1 n’exige aucune mesure de protection supplémentaire
    Contrôle des hauteurs de pile sur les colonnes d'empilage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Surveillance des états dans les installations de soudage

    Surveillance des états dans les installations de soudage

    La solution

    Nos capteurs et câbles résistant à la soudure garantissent la sécurité du processus pour les environnements de soudage, si bien que vous pouvez surveiller de façon fiable les états des bornes. Ceci est particulièrement intéressant lorsque les dispositifs de protection pour les capteurs ne sont pas possibles ou ne doivent pas être utilisés.

    Pour l'environnement direct de pinces de soudage ou d'électrodes, nous fournissons aussi des capteurs inductifs insensibles aux champs de soudage.

    Les particularités

    • Grande sécurité de fonctionnement grâce à un boîtier en acier robuste
    • Longévité extrême grâce à un revêtement spécial en PTFE
    • Parfaitement adaptés aux applications avec objets changeants (acier, aluminium, laiton, cuivre)
    • Installation et intégration simples grâce à des formes compactes
    Surveillance des états dans les installations de soudage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Positionnement efficace des électrodes de soudure

    Positionnement efficace des électrodes de soudure

    La solution

    Nous vous offrons notre aide pour garantir un assemblage parfait des pièces de carrosserie dans les systèmes de soudage par points entièrement automatiques. Nos systèmes de mesure de position inductifs vous aident à positionner de façon précise les électrodes avant le soudage. Grâce à cela, vous pouvez commander le procédé de soudage de manière encore plus efficace. Le capteur monté sur le poste de soudage par points génère tous les paramètres et algorithmes nécessaires pour le soudage par points.

    Les particularités

    • Soudage précis et efficace en énergie grâce à un positionnement précis des électrodes
    • Mesure sans contact à l'aide de capteurs de position passifs
    • Possibilité d'installation simple même lorsque l'espace est restreint, grâce à la forme compacte
    • Rapport optimal entre longueur utile et longueur hors tout
    Positionnement efficace des électrodes de soudure
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Maîtrise des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites

    Maîtrise des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites

    La solution

    Nous vous proposons une gamme complète de modules réseau, qui a été développée pour l'environnement de soudage difficile : module IO-Link Master avec 8 ports IO-Link pour 16 entrées/ sorties ainsi que répartiteurs de capteurs / actionneurs IO-Link avec port d'extension.

    Les modules résistant aux soudures en matière plastique renforcée de fibres de verre maîtrisent avec fiabilité projections de soudure, courants de soudage et champs électromagnétiques parasites. En outre, ils garantissent une transmission fiable des signaux malgré les influences environnementales perturbatrices.

    Les particularités

    • Résistants aux courants de soudage et aux champs électromagnétiques parasites
    • Tous les appareils IO-Link sont raccordables via 8 ports IO-Link
    • Economiques : jusqu'à 240 entrées/ sorties configurables sur un unique nœud de réseau
    • Utilisation flexible : avec le port d'extension pour le raccordement d'un connecteur d'îlots de vannes IO-Link ou d'un répartiteur de capteurs / actionneurs IO-Link
    Maîtrise des courants de soudage et des champs électromagnétiques parasites
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.