Atelier de peinture – La perfection en termes de couleur et de brillant
Atelier de peinture – La perfection en termes de couleur et de brillant

Dans l’atelier de peinture, perfection et précision sont de rigueur – encore plus que dans d’autres stations. En effet, la peinture est déterminante pour l’apparence extérieure du véhicule. Dans le même temps, elle sert à protéger et à préserver la valeur du véhicule.

Il est par conséquent important pour vous de garantir des étapes de travail sans heurts et de grande qualité. Nos solutions vous permettent de maîtriser ces tâches avec brio. En effet, nos capteurs sont ultrarésistants aux températures et aux produits chimiques, si bien que vos robots peuvent appliquer parfaitement les cinq couches fonctionnelles à l’aide des pulvérisateurs électrostatiques à cloche haute vitesse – directement après que la carrosserie brute ait été nettoyée et dégraissée dans les bains de trempage.

Exemples d'application

  • Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture

    Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture

    La solution

    Equipez le tunnel de peinture avec la technologie RFID fiable proposée par Balluff et rendez les étapes de travail traçables. Toutes les informations sont lues et enregistrées automatiquement. Les plates-formes sont guidées automatiquement tout au long de la fabrication. Vous disposez de supports de données résistant aux hautes températures jusqu'à +220 °C et en classe de protection IP68/69K. Lorsque vous combinez ces supports avec des antennes dotées d'une portée d'écriture / de lecture de 300 à 400 mm, ils offrent une solution parfaite pour l'atelier de peinture.

    Les particularités

    • Supports de données résistant à la température jusqu'à +220 °C
    • Grandes portées de 300 à 400 mm
    • Utilisation internationale : antennes avec fréquence HF 13,56 MHz normalisée au plan mondial
    • Solutions disponibles pour une atmosphère explosible de zone 2
    Commande et identification fiables des plates-formes de mise en peinture
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique

    Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique

    La solution

    Utilisez les capteurs de distance optoélectroniques et garantissez que la carrosserie reçoit bien sa protection initiale anticorrosion. Avant que la carrosserie ne parvienne dans le bain de trempage, les capteurs vérifient si les portes, le hayon et le capot moteur sont légèrement ouverts. Ils peuvent détecter avec une grande précision la taille de la fente. De cette manière, vous réduisez le rebut et améliorez la qualité des véhicules.

    Les particularités

    • Grande portée
    • La structure ou la couleur de surface n'a aucune influence
    • Protection contre les mauvaises manipulations grâce au blocage des touches
    • Possibilité de montage derrière du verre acrylique
    Contrôle de la fente de porte en amont du bain de trempage cathodique
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection des niveaux pour la peinture à immersion

    Détection des niveaux pour la peinture à immersion

    La solution

    Balluff propose des capteurs immergés capacitifs qui détectent même les fluides hautement conducteurs utilisés pour la peinture par immersion cathodique. Ils éliminent aussi de façon fiable l'influence de la mousse, des films liquides et des impuretés de toute nature, fournissant ainsi un résultat fiable.

    Un autre avantage est leur flexibilité de montage. Grâce à cela, nos capteurs capacitifs peuvent être montés dans des réservoirs aussi bien en plastique qu'en métal.

    Les particularités

    • Boîtier résistant aux produits chimiques en acier inoxydable 1.4404 et PEEK
    • Excellente compensation de la mousse et des dépôts adhérents
    • Température de produit jusqu'à 105 °C
    • Possibilité de surveillance d'état avec la version IO-Link
    Détection des niveaux pour la peinture à immersion
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Contrôle du produit d'étanchéité sur les jointures difficiles

    Contrôle du produit d'étanchéité sur les jointures difficiles

    La solution

    Contrôlez au niveau des jointures délicates à l'aide du capteur Vision BVS-E Universal, si le joint s'étend sur toute la longueur de la jointure. Profitez aussi de son extraordinaire flexibilité pour d'autres contrôles qualité exigeants : pour le contrôle des contours, des niveaux de gris ou de la largeur.

    Grâce à un éclairage annulaire à LED, vous profitez, de plus, d'un éclairage sans ombres, d'une très grande luminosité. Ceci rend votre contrôle encore plus fiable.

    Les particularités

    • Contrôle qualité fiable et ultra-performant – sans inspection manuelle
    • Minimise les temps d'indisponibilité et le rebut
    • Facilement configurable via un logiciel PC avec un langage de programmation simple
    • Visualisation simple des résultats du contrôle via un moniteur de processus optionnel
    Contrôle du produit d'étanchéité sur les jointures difficiles
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de la position des plates-formes sur les installations de convoyage

    Détection de la position des plates-formes sur les installations de convoyage

    La solution

    Garantissez le transport fiable et précis de la carrosserie avec nos capteurs inductifs. Ceux-ci détectent de façon fiable et précise la position des systèmes de transport modulaires pendant tout le processus de mise en peinture. Ils se distinguent en outre par leur grande portée.

    Les capteurs compacts peuvent être aussi montés de façon simple et flexible – que ce soit sur des transporteurs à rouleaux, dispositifs de transfert verticaux, convoyeurs à chaînes et à bandes ou sur des tables élévatrices pivotantes, tournantes et excentriques.

    Les particularités

    • Montage flexible grâce à un raccordement orientable et une face sensible convertible
    • Grande longévité, étant donné que la portée élevée combinée à la forme compacte permet d'éviter des collisions
    • Etat de fonctionnement et de commutateur reconnaissable à une grande distance
    Détection de la position des plates-formes sur les installations de convoyage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.