Fabrique de pressage – Expérience et perfection des formes
Fabrique de pressage – Expérience et perfection des formes

La fabrication dans un atelier de presses est un travail de précision et impose des exigences strictes aux installations et à la logistique. Des rouleaux pesant des tonnes sont découpés en plaques de tôle qui sont formées en pièces de carrosserie par des processus de formage hautement automatisés dans des lignes de presses imposantes. Différentes épaisseurs de tôle deviennent des châssis latéraux, des capots moteur, des portes, etc.

Les solutions de capteurs proposées par Balluff sont conçues pour des conditions de production extrêmement exigeantes. Celles-ci permettent un positionnement et un contrôle précis, ainsi qu’une identification fiable des matrices et des pièces à former. Vous pouvez utiliser nos produits dans le monde entier, ceux-ci ayant fait leurs preuves dans les ateliers de presses du monde entier.

Exemples d'application

  • Changement rapide des formats de bandes transporteuses

    Changement rapide des formats de bandes transporteuses

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs permettent d'acheminer correctement les tôles dans des lignes de presses. Ceux-ci effectuent une détection de position ultraprécise et sans contact des différentes bandes transporteuses.

    Chaque bande est équipée de façon autonome avec un entraînement séparé, si bien que les bandes peuvent être positionnées de façon rapide et flexible, indépendamment les unes des autres.

    Les particularités

    • Pas de temps d'indisponibilité grâce à une technologie sans usure
    • Linéarité et résolution maximales
    • Signal de position absolu provenant de 16 capteurs de position max. par capteur de déplacement
    • Economie de temps et de coût grâce à une détection simultanée de la position de toutes les bandes
    Changement rapide des formats de bandes transporteuses
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

    Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans

    La solution

    Lorsque les pièces embouties glissent de la bande dans des empileurs ou dans des caisses de transport, nos capteurs inductifs sont idéaux pour la détection sur les presses. Avec une zone de détection allant jusqu'à 300 mm, les capteurs surveillent la totalité de la largeur des toboggans. De cette manière, vous êtes certain qu'il ne reste aucun résidu risquant d'endommager l'outil.

    Autre avantage pour vous : vous pouvez régler la portée jusqu'à 30 mm au moyen du potentiomètre ou du bouton d'apprentissage, au choix.

    Les particularités

    • Sans usure, puisque sans contact
    • Insensibles à l'encrassement, résistants aux courts-circuits
    • Extrêmement reproductibles et très fiables
    • Pour les objets métalliques
    Détection fiable de pièces découpées sur les toboggans
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux

    Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux

    La solution

    Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs vous permettent de contrôler avec fiabilité les coussins de serre-flan et les coulisseaux. Intégré dans le vérin hydraulique, un système de mesure surveille de façon fiable la position de coussin. Sur le bâti de la machine, un autre système mesure continuellement la position du coulisseau. Les forces transversales et les chocs ne sont pas transmis aux systèmes de mesure. Ainsi, vous obtenez toujours un résultat de mesure précis et garantissez la qualité élevée sur la ligne de presses.

    Les particularités

    • Mesure ultraprécise et fiable de longs déplacements jusqu'à 7 620 mm
    • Linéarité et résolution maximales jusqu'à 1 µm
    • Pas de temps d'indisponibilité grâce à une technologie sans usure
    • Intégration simple dans l'installation grâce à de nombreuses interfaces (Profinet, Ethernet/IP, SSI, analogiques)
    Détection de la position de coussins de serre-flan et des coulisseaux
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Traçabilité efficace des matrices

    Traçabilité efficace des matrices

    La solution

    Dans les ateliers de presses modernes, les systèmes RFID garantissent la saisie automatisée des informations se rapportant aux pièces concernant les produits, la production et la qualité, même dans les applications dynamiques. Ces systèmes communiquent sans contact physique et sans contact visuel. Vous pouvez configurer de façon

    optimale le système UHF Balluff pour chaque application. Le réglage manuel des paramètres devient inutile. A l'aide du bouton de configuration automatique situé sur le lecteur, vous pouvez mettre en service le système en un tour de main

    Les particularités

    • Portée de lecture typique 1 m
    • Fonction Power Scan intégrée
    • LED de visualisation de fonction et d'état visibles à 360°
    • Mise en service rapide et fiable grâce à un faible nombre d'entrées manuelles
    Traçabilité efficace des matrices
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection de fissures dans les pièces moulées

    Détection de fissures dans les pièces moulées

    La solution

    Notre SmartCamera intelligente convient idéalement pour détecter directement après la fabrication des pièces préformées les éventuelles fissures dues au procédé. Elle voit même les irrégularités les plus petites ou contrôle avec une fiabilité absolue les perçages et les découpes. Grâce à ce contrôle à 100 %, vous pouvez éviter de façon fiable les baisses de qualité ou les coûts induits par un traitement ultérieur et les réclamations.

    L'interface utilisateur est conviviale et simple à configurer.

    Les particularités

    • Utilisation simple et mise en œuvre de normes industrielles (Halcon)
    • Logiciel, bibliothèque, manuel et aide en ligne intégrés dans l'appareil
    • Transmission de données de commande et images via un réseau séparé
    • Disponible en tant que variante IO ou bus de terrain
    Détection de fissures dans les pièces moulées
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.

  • Détection fiable de pièces dans des environnementes difficiles

    Détection fiable de pièces dans des environnementes difficiles

    La solution

    Nos capteurs inductifs avec butée fixe conviennent idéalement pour contrôler de façon extrêmement fiable la présence dans les presses de pièces, ainsi que leur position. Avec une pointe de poussoir en acier trempé, ces capteurs sont conçus pour le contact direct permanent avec la pièce. Le capteur n'est pas endommagé dans l'éventualité d'une compression totale du poussoir. Vous pouvez déclencher le capteur sur la totalité de la course du poussoir.

    Les particularités

    • Trois tensions de ressort disponibles : faible, moyenne, élevée
    • Flexibilité maximale grâce à de nombreuses tailles et formes de poussoir
    • Nettoyage et maintenance simples grâce à un boîtier en 2 pièces
    • Réglage précis du point d'action
    Détection fiable de pièces dans des environnementes difficiles
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Equipe Industrie

    Vous avez des questions ou souhaitez des conseils ? Notre équipe Industrie se réjouit de votre demande.