Solutions pour l'automatisation et la robotique
Solutions pour l'automatisation et la robotique

Une topologie de réseau simple pour une disponibilité élevée de l'installation

Les tâches d'automatisation assistées par robot sont présentes dans toute l'industrie des matières plastiques. Le portefeuille IO-Link de Balluff vous offre un grand choix inégalé de modules Master, de répartiteurs et de capteurs intelligents pour une topologie de réseau économique. La particularité : Tous les capteurs sont connectables avec IO-Link – les capteurs déjà préinstallés sont également intégrés directement au niveau du bus de terrain. En outre, des diagnostics continus et le paramétrage par l'intermédiaire de l'automate sont garantis pour les appareils IO-Link. Le raccordement simple au moyen d'un câble industriel trifilaire non blindé permet des gains considérables de temps et d'argent, ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation.

Exemples d'application

  • Changement de pince simple avec coupleurs inductifs

    Changement de pince simple avec coupleurs inductifs

    La mise en œuvre de coupleurs inductifs Balluff supprime lors du changement de pince l'intégration manuelle de connecteurs mécaniques. Les coupleurs transmettent sans contact les signaux et l'énergie, sont simples à utiliser et offrent un maximum de flexibilité. Grâce aux unités rapidement déconnectables, vous pouvez changer la pince en un tour de main.

    Les particularités

    • Durable, sans usure mécanique
    • "Plug-and-play"
    • Gain de poids
    Changement de pince simple avec coupleurs inductifs
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.