Solutions pour le moulage par soufflage
Solutions pour le moulage par soufflage

Moulage par soufflage économique avec des capteurs de précision

Une utilisation de matière optimale est décisive pour le moulage par soufflage. En effet, cuves, réservoirs et bouteilles ne disposent de leurs caractéristiques requises que dans la mesure où les différentes matières sont traitées de façon précise. Les capteurs de précision de Balluff permettent d'obtenir une qualité maximale : Ils garantissent l'extrusion précise des flexibles et permettent la constitution correcte des couches dedes matières plastiques multicouches. Il est ainsi possible de fabriquer de façon fiable des réservoirs avec parois intérieures antiacides, différentes épaisseurs de paroi ou différentes couleurs. L'utilisation optimale de matière optimale est économique et veille à la qualité requise du produit requise.

Exemples d'application

  • Ein Modul für mehr Transparenz

    Un module pour davantage de transparence

    Le module EtherCAT Balluff avec interface IO-Link regroupe les signaux des différents capteurs standard et les transmet de façon groupée au système de commande. Cette solution vous permet de simplifier la structure complète du réseau et d'obtenir la transparence jusqu'au dernier mètre.

    Les particularités

    • 8 ports IO-Link indépendants
    • Afficheur intégré
    • Attribution automatique des adresses
    Un module pour davantage de transparence
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Alle Bewegungen fest im Griff

    Une maîtrise parfaite de tous les mouvements

    Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Balluff permettent un contrôle sûr des déplacements sur la station de soufflage, également en cas de vibrations. Les systèmes de mesure ultraprécis disposent d'une interface EtherCAT. Compte tenu de leur principe de mesure sans contact et résistant à l'usure, ils contribuent à de longues durées de fonctionnement des machines.

    Les particularités

    • Interface EtherCAT
    • Sans course de référence, immédiatement opérationnels
    Une maîtrise parfaite de tous les mouvements
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Remplac. de moule rapide et protect. fiable contre les plagiats

    Remplacement de moule rapide et protection fiable contre les plagiats

    Le système RFID industriel Balluff permet un remplacement de moule rapide et sûr, avec une affectation univoque des deux moitiés de moule au moyen d'ID uniques. En outre, il garantit une protection fiable contre le plagiat. Cette solution permet des changements de format rapides et veille à la continuité du processus.

    Les particularités

    • Communication de données flexible, sans contact
    • Rapide et robuste
    • Protection contre le plagiat
    Remplacement de moule rapide et protection fiable contre les plagiats
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Embouteillage in situ de boissons

    Surveillance précise de niveau dans le processus

    L'industrie des boissons met en œuvre des machines d'étirage-soufflage pour la production de bouteilles. Lorsque les bouteilles sont remplies directement à la suite, notre sonde de niveau SF précise surveille le niveau de remplissage pendant le processus. Le remplissage sur place vous permet d'économiser des distances de transport et par conséquent des coûts.

    Les particularités

    • Ecolab, homologation 3A, IP69K
    • Pour processus aseptiques
    • Résistant au nettoyage (CIP) et à la stérilisation (SIP)
    Surveillance précise de niveau dans le processus
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.