Techniques de raccordement et d'assemblage
Techniques de raccordement et d'assemblage

Un contrôle optimal dans la technologie d'assemblage de haute précision

Lorsque des matériaux sont assemblés entre eux, un manque de résistance mécanique et un défaut d'étanchéité sont des problèmes fréquents. C'est pour cette raison que des technologies d'assemblage de grande qualité, comme le soudage par ultrasons et le soudage par vibration, sont mises en œuvre dans des domaines aussi sensibles que sont la technologie médicale et l'électrotechnique, ou encore l'industrie alimentaire. Afin de garantir une qualité élevée du produit, ces technologies d'assemblage doivent être contrôlées en continu pendant le processus. Les systèmes de mesure de déplacement de haute précision Balluff et les capteurs de Vision polyvalents remplissent cette tâche de façon optimale : ils permettent un contrôle en continu et contribuent ainsi à la qualité du processus.

Exemples d'application

  • Alignement rapide et précis de la tête de soudage

    Alignement rapide et précis de la tête de soudage

    Nos systèmes de mesure de déplacement à codage magnétique rapides et de haute précision garantissent une recopie de position précise. Il permettent de positionner la tête de soudage exactement au bon endroit. Étant donné que la mesure absolue est réalisée directement sur la charge, les écarts de tolérance et les imprécisions sont éliminées.

    Les particularités

    • Recopie précise de la position
    • Modèle compact
    • Parfaits pour les courses courtes
    Alignement rapide et précis de la tête de soudage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle qualité visuel

    Contrôle qualité visuel

    Avec la SmartCamera, vous pouvez contrôler toutes les pièces fabriquées, y compris leurs étapes de fabrication : Les pièces sont-elles complètes et sans défauts ? La taille, la distance et la position sont-elles correctes ? Et sont-elles correctement alignées ? Chose particulièrement agréable : toutes les tâches peuvent être apprises simplement.

    Les particularités

    • Utilisation flexible d'outils d'analyse
    • Facile à utiliser grâce à un apprentissage guidé des outils
    • Affichage optimisé des résultats
    Contrôle qualité visuel
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.