Balluff dans l'industrie des matières plastiques
Balluff dans l'industrie des matières plastiques

Une grande précision pour un dosage correct

Dans la Gestion Matières, il est question de rapidité, de précision et de fiabilité. Les nouveaux composés exigent un dosage précis des composants les plus divers. Pour les exigences élevées dans le domaine de la Gestion Matières, Balluff vous propose les produits et solutions pour obtenir un processus fiable et transparent. De cette façon, la pureté de la matière plastique et la qualité du produit sont garanties durablement. Nos solutions autonomes vous permettent d'améliorer la rentabilité de l'alimentation, d'augmenter la qualité de fabrication et de bénéficier d'une sécurité juridique grâce à une documentation en continu.

Exemples d'application

  • Garder un contrôle permanent sur le niveau de rempl.

    Garder un contrôle permanent sur le niveau de remplissage

    Rien n'échappe à nos capteurs à ultrasons haute résolution : Dans les silos, ils surveillent de façon fiable le niveau de remplissage des granulats et des poudres. La mesure en continu et sans contact est largement immunisée contre les poussières et les saletés. Le niveau de remplissage peut être surveillé selon les besoins par le biais d'un signal analogique ou de deux signaux de commutation en tant que niveau min/max.

    Les particularités

    • Sans contact
    • Détectent également les objets très petits
    • Modèles parallélépipèdes et cylindriques
    Garder un contrôle permanent sur le niveau de remplissage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Détect. de niveau pour une aliment. de matières en continu

    Détecteurs de niveau pour une alimentation de matières en continu

    Pour garantir une alimentation continue de matières, le niveau min/max doit être mesuré continuellement dans la machine de moulage par injection. Cette tâche, les capteurs capacitifs s'en chargent pour vous : Les détecteurs de niveau déterminent de façon fiable toutes les valeurs, logés directement dans la trémie en contact avec la matière ou à travers la paroi extérieure.

    Les particularités

    • Pour tous les matériaux
    • Remplacement aisé des capteurs
    • Formats miniatures
    Détecteurs de niveau pour une alimentation de matières en continu
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Comm. rapide et fiable au niveau de la centr. de raccord. des flexibles

    Commande rapide et fiable au niveau de la centrale de raccordement des flexibles

    Pour un mélange correct d'additifs, de couleurs et de granulés au niveau de la centrale de raccordement des flexibles, Balluff propose des systèmes RFID autonomes. Chaque raccord est identifié et n'est validé qu'une fois raccordé à l'endroit prévu. Il est ainsi garanti que les composants corrects sont toujours utilisés.

    Les particularités

    • Robustesse
    • Performance et rapidité
    • Protection contre les erreurs de remplissage
    Commande rapide et fiable au niveau de la centrale de raccordement des flexibles
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

    Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage

    Pour obtenir des pièces en matière plastique de qualité supérieure, le granulat doit être impérativement sec. Nos capteurs capacitifs en acier inoxydable résistant aux hautes températures veillent à une alimentation régulière du granulat humide dans le sécheur. Résistant jusqu'à une température de 250 °C, ils contrôlent de façon fiable tous les niveaux de remplissage.

    Les particularités

    • En acier inoxydable
    • Tête de capteur en PTFE
    Capteurs résistant aux hautes températures pour le séchage
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.