Formage à chaud
Formage à chaud

Qualité de pneu élevée dans des conditions hostiles

Des presses à chaud confèrent aux pneus leur forme définitive. C'est pourquoi les composants utilisés doivent résister aux conditions hostiles régnant lors de la vulcanisation des ébauches de pneu. Outre la chaleur, les vapeurs et la pression, ils sont soumis à des liquides corrosifs tels qu'agents de séparation ou huiles hydrauliques spéciales. Balluff maîtrise toutes les variantes de capteurs nécessaires et propose une technologie de premier plan, robuste et de grande longévité pour une qualité de pneu maximale . Cette gamme de produits comprend des systèmes de mesure de position insensibles à l'encrassement et de haute précision, des capteurs de pression pour températures élevées, des capteurs inductifs résistant aux hautes températures et une technologie réseau hautes performances.

Exemples d'application

  • Un mouvement de fermeture sûr, même dans des cond. extrêmes

    Un mouvement de fermeture sûr, même dans des conditions extrêmes

    Lorsque l'ébauche de pneu est pressée sous haute pression avec de l'eau chaude dans les rainures du moule chauffant, la presse à chaud doit être fermée de façon hermétique. Les systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL Balluff garantissent un mouvement de fermeture sûr. Et ce, également à des températures élevées et en cas de fortes vibrations.

    Les particularités

    • Installation simple grâce à des modèles profilés
    • Résistant aux températures
    Un mouvement de fermeture sûr, même dans des conditions extrêmes
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Transmetteurs de pression fiables pour temp. élevées

    Transmetteurs de pression fiables pour températures élevées

    Les transmetteurs de pression Balluff assurent une surveillance fiable de la pression directement au niveau de la presse à chaud. Ils se caractérisent par une large plage de température de –40 à 125 °C et une technologie de mesure fiable. Les transmetteurs robustes peuvent être utilisés de façon flexible : Vous pouvez choisir parmi onze plages de pression différentes, entre la sortie tension et la sortie courant, ainsi qu'entre différents raccords process.

    Les particularités

    • Plage de température étendue
    • Logés dans un boîtier en acier inoxydable
    • Grande diversité de produits
    Transmetteurs de pression fiables pour températures élevées
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Réduction des coûts avec l'IO-Link

    Réduction des coûts avec l'IO-Link

    Toutes les conduites pneumatiques sont regroupées dans l'armoire électrique. Nos connecteurs d'îlots de vannes IO-Link vous permettent de relier avec la commande les îlots de vannes au moyen d'un simple câble industriel. Cela permet une commande facile du mouvement contrôlé des vérins pneumatiques. Vous réalisez des économies : avec l’IO-Link, vous réduisez vos coûts de câblage et vous avez besoin de moins de câbles et de tuyaux flexibles.

    Les particularités

    • Boîtier adaptateur compact
    • Compatibles avec l'affectation des broches des îlots de vannes les plus divers
    • Possibilité de commander jusqu'à 24 bobines d'électroaimant
    Réduction des coûts avec IO-Link
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Assistance optimale de tous les processus

    Assistance optimale de tous les processus

    Avec nos capteurs de grande qualité résistant aux hautes températures, vous supportez toutes les opérations de fabrication dans le secteur des presses à chaud et garantissez un processus optimal avec une fiabilité absolue. Ainsi, des capteurs optiques détectent de façon fiable le caoutchouc noir. Des capteurs de pression surveillent avec fiabilité les fluides de processus tels que les huiles hydrauliques. Le contrôle économique des positions finales est assuré par des capteurs inductifs.

    Les particularités

    • Résistant aux lubrifiants
    • Joints résistants
    Assistance optimale de tous les processus
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.