Solutions pour les machines de fabrication de pneus
Solutions pour les machines de fabrication de pneus

Une exploitation efficace des machines de fabrication de pneus

Les constructeurs de pneus font face à de grands défis : les exigences en termes de qualité dans l'industrie automobile sont toujours plus élevées et cependant la fabrication des pneus doit rester rentable. La performance constitue la clé du succès pour l'exploitation des machines de fabrication de pneus. Balluff propose pour ce secteur une technologie parfaitement au point - par exemple pour la production de différentes tailles de lot avec des temps de transition réduits au minimum. Des capteurs haut de gamme détectent les fins de course des vérins pneumatiques, positionnent les chariots pour la confection correcte des pneus, ou contrôlent la flèche sur le revêtement. Les solutions Balluff permettent des concepts sophistiqués de machine, augmentent la productivité et garantissent une disponibilité élevée de l'installation.

Exemples d'application

  • Mouvements contrôlés sur la machine de fabricat. de pneum.

    Mouvements contrôlés sur la machine de fabrication de pneumatiques

    Nos capteurs magnétiques détectent de façon fiable dans le vérin pneumatique la position finale du piston et garantissent un mouvement sûr de la machine de fabrication de pneus. Les capteurs, résistant aux hautes températures jusqu'à 105 °C, remplacent les détecteurs Reed, sujets à l'usure, et disposent d'une grande longévité.

    Les particularités

    • Point d'action précis
    • Également pour vérins à faible course
    • Absence d'usure
    Mouvements contrôlés sur la machine de fabrication de pneumatiques
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Précision d'enroulement maximale

    Précision d'enroulement maximale

    Pour garantir une précision d'ajustage élevée, chaque couche de pneumatique doit être acheminée, enroulée et coupée avec précision. Nos systèmes de mesure de position magnétostrictifs BTL positionnent les chariots de façon précise, également dans des environnements hostiles. Ainsi, la structure du pneu correspond exactement à vos spécifications.

    Les particularités

    • Ultraprécis et sans usure
    • Insensibles aux chocs
    Précision d'enroulement maximale
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle permanent à l'aide de capteurs de dist. optoélectron.

    Contrôle permanent à l'aide de capteurs de distance optoélectroniques

    Nos capteurs de distance optoélectroniques contrôlent en permanence le diamètre de rouleau, afin d'alimenter en continu le rouleau d'enroulement avec des bandes de roulement pour l'ébauche de pneu. Les capteurs robustes prennent en outre en charge le contrôle de la flèche. Les couches noires difficilement détectables n'ont aucune influence sur le résultat.

    Les particularités

    • Signal analogique absolu, proportionnel à la distance
    • Compacts, robustes et fiables
    • Également disponibles avec IO-Link
    Contrôle permanent à l'aide de capteurs de distance optoélectroniques
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.

  • Contrôle précis des mouvements pivotants

    Contrôle précis des mouvements pivotants

    Les capteurs d'inclinaison Balluff surveillent de façon fiable les mouvements pivotants de la bande transporteuse. De ce fait, elle est réajustée de façon sûre lorsqu'elle est décalée pour les étapes de travail suivantes. Les capteurs d'inclinaison garantissent une grande précision de 0,1° et une dérive de température très faible.

    Les particularités

    • Contrôle de position précis
    • Plage de température étendue –40…85 °C
    Contrôle précis des mouvements pivotants
    Trouver les produits adaptés Téléchargements

    Équipe "industrie"

    Avez-vous des questions ou souhaitez-vous un conseil ? Notre équipe "industrie" se fait un plaisir de répondre à toutes vos demandes.